Kupumutterit sopivat erinomaisesti peittämään ja suojaamaan pultteja ja ruuveja, jotka näyttävät hyviltä tuotteessa.
Sarjanumero: SR1955
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Väri | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0958 € - 0,1275 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4 x 0.7
|
0.276 in
7.0 mm
|
Väritön
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1683 € - 0,2231 € | 6000 Varastossa |
M8 x 1.25
|
0.512 in
13.0 mm
|
Väritön
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1139 € - 0,1406 € | 1498 Varastossa |
5/16-18
|
0.500 in
12.7 mm
|
Väritön
|
0.530 in
13.5 mm
|
||
| 0,0997 € - 0,1331 € | 2908 Varastossa |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Väritön
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2455 € - 0,2736 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1473 € - 0,2034 € | 7669 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Väritön
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2526 € - 0,2806 € | 14900 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Musta
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1782 € - 0,3255 € | 7930 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Väritön
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3045 € - 0,3045 € | 2858 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Väritön
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1362 € - 0,1894 € | 5875 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Väritön
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,2133 € - 0,2245 € | 92164 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Väritön
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2175 € - 0,2301 € | 10920 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Väritön
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2736 € - 0,3045 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Musta
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2918 € - 0,3227 € | 297 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Musta
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1627 € - 0,2259 € | 89 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Musta
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,2363 € - 1,3724 € | 804 Varastossa |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Musta
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1023 € - 0,1136 € | 18486 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,1226 € - 1,1226 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Väritön
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1263 € - 0,1403 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2371 € - 0,2483 € | 3000 Varastossa |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Väritön
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa