Valikko Haku

Kuulasarana – yksinkertainen

Varastossa

Teräksiset, alumiiniset ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut hitsattavat saranat ovat erittäin yksinkertaisia. Teräsversioita on saatavilla teräs- tai messinkitapilla, ja ne ovat erittäin monipuolisia käyttökohdetta ajatellen. Niitä on saatavilla rasvanipalla tai ilman, ja tarjolla on 2 eri tyyppiä. Alumiiniversiossa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut aluslevyt, ja niitäkin on 2 eri tyyppiä

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
26 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Tapin läpimitta Kokonaishalkaisija Kokonaispituus Materiaali Kokonaisleveys Osta
11,4319 € - 22,5121 € 150 Varastossa
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Teräs
25.4 mm
2,2863 € - 5,6064 € 1045 Varastossa
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Teräs
13.2 mm
10341049 8,461 € - 13,858 € 758 Varastossa
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Alumiini
19.6 mm
1,9304 € - 4,5139 € 13 Varastossa
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Teräs
11.9 mm
15,991 € - 31,5112 € 469 Varastossa
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
304 ruostumaton teräs
19.6 mm
5,7912 € - 13,513 € 90 Varastossa
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
304 ruostumaton teräs
11.9 mm
  • / 2
Sarana - Hitsattava 150.0 mm 20.0 mm Teräs

10341025

Hinta-alue
22,5121 € - 11,4319 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.4 mm
  • Tapin läpimitta
    13.0 mm
  • Rungon materiaali
    Teräs
Sarana - Hitsattava 70.0 mm 11.5 mm Teräs

10341001

Hinta-alue
5,6064 € - 2,2863 €

Varastotasot
1045 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    11.5 mm
  • Kokonaispituus
    70.0 mm
  • Kokonaisleveys
    13.2 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Rungon materiaali
    Teräs
Sarana - Hitsattava 120.0 mm 16.0 mm Alumiini

10341049

Hinta-alue
13,858 € - 8,461 €

Varastotasot
758 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    120.0 mm
  • Kokonaisleveys
    19.6 mm
  • Tapin läpimitta
    10.0 mm
  • Rungon materiaali
    Alumiini
Sarana - Hitsattava 60.0 mm 10.0 mm Teräs

10340820

Hinta-alue
4,5139 € - 1,9304 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    11.9 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Rungon materiaali
    Teräs
Sarana - Hitsattava 100.0 mm 16.0 mm 304 ruostumaton teräs

10340912

Hinta-alue
31,5112 € - 15,991 €

Varastotasot
469 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    19.6 mm
  • Tapin läpimitta
    10.0 mm
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
Sarana - Hitsattava 60.0 mm 10.0 mm 304 ruostumaton teräs

10341056

Hinta-alue
13,513 € - 5,7912 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    11.9 mm
  • Tapin läpimitta
    6.0 mm
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs