Nämä tuet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Kuusiokulmatuet sopivat moneen käyttöön ja ovat edukseen kohteissa, joissa vaaditaan suurta mekaanista lujuutta, ja ne tarjoavat vakaan, eristetyn tuen suurjännitekohteisiin. Ne on valmistettu nailonista, ja niissä on messinkisisäke ja UL94 V-2 -luokitus.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Ulkokierteen koko | Avainväli | Kierteen pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2989 € - 1,716 € | 1635 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,9709 € - 1,4023 € | 296 Varastossa |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,2807 € - 1,2807 € | 98 Varastossa |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,93 € - 1,3423 € | 200 Varastossa |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,7579 € - 2,316 € | 814 Varastossa |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,045 € - 1,5068 € | 200 Varastossa |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2,4928 € - 3,4179 € | 100 Varastossa |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1,765 € - 1,765 € | 52 Varastossa |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,9093 € - 1,2807 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,1618 € - 1,1618 € | 1560 Varastossa |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,4629 € - 0,4629 € | 264 Varastossa |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,5907 € - 0,851 € | 516 Varastossa |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
5,2612 € - 5,2612 € | 1800 Varastossa |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,6302 € - 0,911 € | 5040 Varastossa |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,911 € - 0,911 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,0617 € - 1,5347 € | 950 Varastossa |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,9448 € - 2,5589 € | 503 Varastossa |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,8387 € - 1,2118 € | 17247 Varastossa |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,9658 € - 1,3955 € | 15967 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,1056 € - 2,8075 € | 52 Varastossa |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa