Valikko Haku

Välilevy Kuusikulmainen 6.4 mm #6 9.5 mm

Tämä itsekierteittävä kuusiovälilevy sopii erilliseksi komponentiksi kokoonpanoosi.
Essentra tuotenumero:

10372203

Valmistajan tuotenumero:

35HSP007

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0516 €
5000 - 19999 0,0464 €
20000 + 0,0418 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

51,60 €

1000 x 0,0516 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Koko materiaali Polyamidi 66
Korokkeen muoto Kuusikulmainen
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) #6
Avainväli 6.4 mm
Välilevyn pituus 9.5 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä