Valikko Haku

Kuusikulmamutterit - PEEK

Kysy toimitusaikaa

Kuusikulmamutterit on valmistettu PEEK: sta, niillä on erinomainen mekaaninen lujuus, erinomainen kemikaalien kestävyys ja lämpötilastabiilisuus.

Sopii erinomaisesti ankariin olosuhteisiin, joissa tyypilliset metalli- tai muut muovimutterit voivat syöpyä. Kuusikulmainen rakenne mahdollistaa helpon asennuksen vakiotyökaluilla. Tarjoaa tukevan ja luotettavan kiinnityksen monenlaisiin kierteellisiin kokoonpanoihin.

Mutterit säilyttävät rakenteellisen koskemattomuutensa ja suorituskykynsä jopa 260 C: n lämpötilassa, joten ne sopivat erinomaisesti lääke-, elektroniikka- ja autoteollisuuteen. Materiaali: PEEK Väri: Beige Sarjanumero: SR2014

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
6 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus A/F h1 d1 Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
2.4
M3
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
5.0
M6
Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
6.5
M8
Kysy toimitusaikaa täältä
17.0
8.0
M10
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
3.2
M4
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
4.0
M5
Kuusiomutteri M3 2.4 PEEK Beige

20828462


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • h1
    2.4
  • A/F
    5.5
  • Tensile strength N
    116 N/mm
  • Väri
    Beige
Kuusiomutteri M6 5.0 PEEK Beige

20828493


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • h1
    5.0
  • A/F
    10.0
  • Tensile strength N
    116 N/mm
  • Väri
    Beige
Kuusiomutteri M8 6.5 PEEK Beige

20828509


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • h1
    6.5
  • A/F
    13.0
  • Tensile strength N
    116 N/mm
  • Väri
    Beige
Kuusiomutteri M10 8.0 PEEK Beige

20828516


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • h1
    8.0
  • A/F
    17.0
  • Tensile strength N
    116 N/mm
  • Väri
    Beige
Kuusiomutteri M4 3.2 PEEK Beige

20828479


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • h1
    3.2
  • A/F
    7.0
  • Tensile strength N
    116 N/mm
  • Väri
    Beige
Kuusiomutteri M5 4.0 PEEK Beige

20828486


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • h1
    4.0
  • A/F
    8.0
  • Tensile strength N
    116 N/mm
  • Väri
    Beige