Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of metal to provide strength, hardness, corrosion resistance, and temperature resistance.
It is used to secure metal parts that must withstand heavy loads, vibrations, or other stresses. Used in various applications, including machinery construction, electrical equipment and automotive.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1021 € - 0,1627 € | 4 Varastossa |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1392 € - 0,254 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0975 € - 0,1543 € | 500 Varastossa |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1035 € - 0,1641 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1021 € - 0,1627 € | 990 Varastossa |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0992 € - 0,1571 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0968 € - 0,1529 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1445 € - 0,2638 € | 988 Varastossa |
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3788 € - 0,8363 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1088 € - 0,1726 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1655 € - 0,3003 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1368 € - 0,2512 € | 4353 Varastossa |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0952 € - 0,1515 € | 10381 Varastossa |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0952 € - 0,1515 € | 496 Varastossa |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,127 € - 0,1754 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1824 € - 0,4462 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2006 € - 0,4925 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0983 € - 0,1557 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1096 € - 0,174 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3424 € - 0,7578 € | 1950 Varastossa |
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa