Valikko Haku

Pulttien suojahatut

Varastossa

Pulttien suojahatut peittävät ja suojaavat pultin kantoja ja muttereita säältä. Ne ovat ihanteellisia pulttien kannalle, ruuvin päille ja muttereille. Ne luovat parannetun viimeistellyn ulkomuodon ja ovat erinomainen valinta ulkokäyttöön.

Tässä valikoimassa on useita eri kokoja moniin eri käyttökohteisiin. Nämä suojukset ovat saatavilla sopimaan yleisiin UNF-, metrisiin ISO 4017- tai DIN 933 -standardipultteihin.

Saatavilla laajana värivalikoimana.

  • Suojaa nivelkiinnikkeitä peukaloinnilta ja säältä.
  • Luo parannetun viimeistellyn ulkomuodon käyttökohteellesi.
  • Erinomainen valinta ulkokäyttöön.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Vihreä, Ruskea Sarjanumero: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
81 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pultin kierre D Väri Tyyppi Osta
0,0923 € - 0,1288 € 38668 Varastossa
M6
13.0 mm
Valkoinen
1
6000 Varastossa
M10
21.0 mm
Harmaa
1
0,1557 € - 0,2161 € 5058 Varastossa
M12
23.0 mm
Musta
1
0,131 € - 0,1698 € 10267 Varastossa
M10
22.0 mm
Musta
1
0,1557 € - 0,2161 € 24000 Varastossa
M12
23.0 mm
Valkoinen
1
Kysy toimitusaikaa täältä
M12
23.0 mm
Harmaa
1
0,0923 € - 0,1288 € 38685 Varastossa
M6
13.0 mm
Harmaa
1
0,1006 € - 0,1403 € 438 Varastossa
M8
16.6 mm
Valkoinen
1
0,1459 € - 0,202 € 27700 Varastossa
M12
24.0 mm
Harmaa
1
0,1006 € - 0,1403 € 4833 Varastossa
M8
16.6 mm
Harmaa
1
0,1366 € - 0,1768 € 23870 Varastossa
M10
21.0 mm
Musta
1
0,2175 € - 0,3971 € 4390 Varastossa
M16
30.0 mm
Valkoinen
1
0,1366 € - 0,1768 € 14995 Varastossa
M10
21.0 mm
Valkoinen
1
Kysy toimitusaikaa täältä
M18
34.0 mm
Harmaa
1
0,131 € - 0,1698 € 17450 Varastossa
M10
22.0 mm
Harmaa
1
0,3578 € - 0,79 € 5569 Varastossa
M18
34.0 mm
Musta
1
0,131 € - 0,1698 € 58 Varastossa
M10
22.0 mm
Valkoinen
1
0,1459 € - 0,202 € 16182 Varastossa
M12
24.0 mm
Musta
1
0,3578 € - 0,79 € 400 Varastossa
M18
34.0 mm
Valkoinen
1
0,2203 € - 0,4027 € 51 Varastossa
M16
30.0 mm
Harmaa
1
  • / 5
Mutterin suojahattu M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10125953

Hinta-alue
0,1288 € - 0,0923 €

Varastotasot
38668 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H3
    7.0 mm
  • H2
    13.2 mm
  • Pultin kierre
    M6
Mutterin suojahattu M10 16.0 mm 16,0 mm LDPE - PIR Harmaa

10126035


Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H3
    9.6 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Pultin kierre
    M10
Mutterin suojahattu M12 18.0 mm 18,0 mm LDPE - PIR Musta

10126110

Hinta-alue
0,2161 € - 0,1557 €

Varastotasot
5058 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H2
    23.0 mm
  • Pultin kierre
    M12
Mutterin suojahattu M10 17.0 mm 17,0 mm LDPE - PIR Musta

10126028

Hinta-alue
0,1698 € - 0,131 €

Varastotasot
10267 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Pultin kierre
    M10
Mutterin suojahattu M12 18.0 mm 18,0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10126103

Hinta-alue
0,2161 € - 0,1557 €

Varastotasot
24000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H2
    23.0 mm
  • Pultin kierre
    M12
Mutterin suojahattu M12 18.0 mm 18,0 mm LDPE - PIR Harmaa

10126097


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H2
    23.0 mm
  • Pultin kierre
    M12
Mutterin suojahattu M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE - PIR Harmaa

10125946

Hinta-alue
0,1288 € - 0,0923 €

Varastotasot
38685 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H3
    7.0 mm
  • H2
    13.2 mm
  • Pultin kierre
    M6
Mutterin suojahattu M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10125984

Hinta-alue
0,1403 € - 0,1006 €

Varastotasot
438 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.6 mm
  • d
    13.0 mm
  • H3
    7.6 mm
  • H2
    15.2 mm
  • Pultin kierre
    M8
Mutterin suojahattu M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR Harmaa

10126066

Hinta-alue
0,202 € - 0,1459 €

Varastotasot
27700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H2
    22.0 mm
  • Pultin kierre
    M12
Mutterin suojahattu M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR Harmaa

10125977

Hinta-alue
0,1403 € - 0,1006 €

Varastotasot
4833 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.6 mm
  • d
    13.0 mm
  • H3
    7.6 mm
  • H2
    15.2 mm
  • Pultin kierre
    M8
Mutterin suojahattu M10 16.0 mm 16,0 mm LDPE - PIR Musta

10126059

Hinta-alue
0,1768 € - 0,1366 €

Varastotasot
23870 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H3
    9.6 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Pultin kierre
    M10
Mutterin suojahattu M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10126134

Hinta-alue
0,3971 € - 0,2175 €

Varastotasot
4390 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H2
    26.8 mm
  • Pultin kierre
    M16
Mutterin suojahattu M10 16.0 mm 16,0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10126042

Hinta-alue
0,1768 € - 0,1366 €

Varastotasot
14995 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H3
    9.6 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Pultin kierre
    M10
Mutterin suojahattu M18 27.0 mm 27,0 mm LDPE - PIR Harmaa

10126158


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    34.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • H3
    16.0 mm
  • H2
    32.0 mm
  • Pultin kierre
    M18
Mutterin suojahattu M10 17.0 mm 17,0 mm LDPE - PIR Harmaa

10126004

Hinta-alue
0,1698 € - 0,131 €

Varastotasot
17450 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Pultin kierre
    M10
Mutterin suojahattu M18 27.0 mm 27,0 mm LDPE - PIR Musta

10126172

Hinta-alue
0,79 € - 0,3578 €

Varastotasot
5569 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • H3
    16.0 mm
  • H2
    32.0 mm
  • Pultin kierre
    M18
Mutterin suojahattu M10 17.0 mm 17,0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10126011

Hinta-alue
0,1698 € - 0,131 €

Varastotasot
58 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Pultin kierre
    M10
Mutterin suojahattu M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR Musta

10126080

Hinta-alue
0,202 € - 0,1459 €

Varastotasot
16182 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H2
    22.0 mm
  • Pultin kierre
    M12
Mutterin suojahattu M18 27.0 mm 27,0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10126165

Hinta-alue
0,79 € - 0,3578 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • H3
    16.0 mm
  • H2
    32.0 mm
  • Pultin kierre
    M18
Mutterin suojahattu M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE - PIR Harmaa

10126127

Hinta-alue
0,4027 € - 0,2203 €

Varastotasot
51 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H2
    26.8 mm
  • Pultin kierre
    M16