Valikko Haku

Kuusiokantaruuvit - muovi

Varastossa

Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.

Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.

  • Material: Nylon, PA, PEEK, PC, PP, PVDF
  • Colour: Natural, Light Brown, Brown, Black


Series Code :SR1992

Sarjanumero: SR1992

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
547 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väli/TPI Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,9458 € - 1,6559 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Väritön
PVDF
10.0 mm
Kuusikulmainen kanta
2,0488 € - 3,2978 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
PVDF
12.0 mm
Kuusikulmainen kanta
2,5821 € - 3,9293 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
PVDF
25.0 mm
Kuusikulmainen kanta
2,0769 € - 3,6626 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
PVDF
25.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,0994 € - 0,1571 € 500 Varastossa
M3
Väritön
PA
5.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,1119 € - 0,1557 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
0.5 mm
Musta
PA
10.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,1098 € - 0,1529 € 798 Varastossa
M3
Väritön
PA
6.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,1119 € - 0,1557 € 844 Varastossa
M3
Väritön
PA
12.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,1119 € - 0,1557 € 986 Varastossa
M3
0.5 mm
Väritön
PA
10.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,1119 € - 0,1557 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
0.5 mm
Väritön
PA
8.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,0994 € - 0,1571 € 2000 Varastossa
M3
0.5 mm
Väritön
PA
4.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,1119 € - 0,1557 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
0.5 mm
Väritön
PA
16.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,4574 € - 1,1254 € 38 Varastossa
M10
Väritön
PP
20.0 mm
Urallinen kanta
2,54 € - 4,8414 € 925 Varastossa
M16
2.0 mm
Väritön
PA
80.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,2301 € - 0,4209 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
1.0 mm
Väritön
PA
30.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,1669 € - 0,2161 € 615 Varastossa
M5
0.8 mm
Väritön
PA
20.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,2778 € - 0,5065 € 1680 Varastossa
M8
1.25 mm
Väritön
PA
16.0 mm
Kuusikulmainen kanta
1,0693 € - 2,7084 € 1975 Varastossa
M10
1.5 mm
Väritön
PA
60.0 mm
Kuusikulmainen kanta
1,2152 € - 2,6803 € 400 Varastossa
M12
1.8 mm
Musta
PA
40.0 mm
Kuusikulmainen kanta
2,147 € - 4,0977 € 25 Varastossa
M16
2.0 mm
Väritön
PA
50.0 mm
Kuusikulmainen kanta
  • / 28
Kuusiokantaruuvi M4 10.0 mm PVDF Väritön

10402009

Hinta-alue
1,6559 € - 0,9458 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M6 12.0 mm PVDF Väritön

10402061

Hinta-alue
3,2978 € - 2,0488 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M6 25.0 mm PVDF Väritön

10402092

Hinta-alue
3,9293 € - 2,5821 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M5 25.0 mm PVDF Väritön

10402030

Hinta-alue
3,6626 € - 2,0769 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M3 5.0 mm PA Väritön

10328736

Hinta-alue
0,1571 € - 0,0994 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M3 10.0 mm PA Musta

10328774

Hinta-alue
0,1557 € - 0,1119 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Musta
Kuusiokantaruuvi M3 6.0 mm PA Väritön

10328743

Hinta-alue
0,1529 € - 0,1098 €

Varastotasot
798 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M3 12.0 mm PA Väritön

10328781

Hinta-alue
0,1557 € - 0,1119 €

Varastotasot
844 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M3 10.0 mm PA Väritön

10328767

Hinta-alue
0,1557 € - 0,1119 €

Varastotasot
986 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M3 8.0 mm PA Väritön

10328750

Hinta-alue
0,1557 € - 0,1119 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M3 4.0 mm PA Väritön

10328729

Hinta-alue
0,1571 € - 0,0994 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M3 16.0 mm PA Väritön

10328798

Hinta-alue
0,1557 € - 0,1119 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M10 20.0 mm PP Väritön

10402528

Hinta-alue
1,1254 € - 0,4574 €

Varastotasot
38 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    17.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.4 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M16 80.0 mm PA Väritön

10329788

Hinta-alue
4,8414 € - 2,54 €

Varastotasot
925 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    24.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M6 30.0 mm PA Väritön

10329245

Hinta-alue
0,4209 € - 0,2301 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M5 20.0 mm PA Väritön

10329061

Hinta-alue
0,2161 € - 0,1669 €

Varastotasot
615 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M8 16.0 mm PA Väritön

10329375

Hinta-alue
0,5065 € - 0,2778 €

Varastotasot
1680 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M10 60.0 mm PA Väritön

10329597

Hinta-alue
2,7084 € - 1,0693 €

Varastotasot
1975 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    17.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M12 40.0 mm PA Musta

10329672

Hinta-alue
2,6803 € - 1,2152 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    19.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Musta
Kuusiokantaruuvi M16 50.0 mm PA Väritön

10329764

Hinta-alue
4,0977 € - 2,147 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    24.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
  • Väri
    Väritön