Valikko Haku

Ruuvisuojus Kuusiokanta M6 30.0 10.0 Beige PEEK

Suojakantaisissa kuusiokoloruuveissa on lieriökanta, jossa on upotettu kuusikulmainen kanta, mikä takaa tiukan kiristyksen. Erinomainen mekaaninen lujuus, kemikaalien kestävyys kuumankesto. Toimii jopa 260 °C: n lämpötilassa. Valmistettu PEEK: sta.
Essentra tuotenumero:

20700300

Valmistajan tuotenumero:

20700300

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M6
l1 ±0.2 30.0
d2 10.0
h1 6.0
A/F 5.0
Vetolujuus (N) 116 N/mm
Väri Beige
Materiaali PEEK
Kannan tyyppi Kuusiokanta

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä