Valikko Haku

Kuusiokoloruuvit – PEEK

Varastossa

PEEK: sta valmistetut kuusioruuvit tarjoavat erinomaisen mekaanisen lujuuden, kemikaalien kestävyyden ja lämpöstabiilisuuden.

Tulpan pään muoto takaa siistin ja tasaisen pinnan. Siinä on lieriömäinen pää, jossa on upotettu kuusikulmainen työyksikkö, joka mahdollistaa tiukan kiristyksen, kuusiokoloavaimella tai jakoavaimella, mikä vähentää luiskahtamisen tai vaurioitumisen vaaraa kokoamisen aikana.

Säilyttää rakenteellisen eheyden ja suorituskyvyn jopa 260 C: n lämpötilassa. Tämä tekee siitä ihanteellisen käytettäväksi lääketieteessä, elektroniikassa ja autoteollisuudessa. Materiaali: PEEK Väri: Beige Sarjanumero: SRK0083

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
29 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 h1 A/F l1 ±0.2 Osta
2,1525 € - 2,3677 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
M5
5.0
4.0
20.0
1,312 € - 1,4452 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M4
4.0
3.0
8.0
4,4792 € - 4,9302 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
6.0
5.0
25.0
1,6707 € - 1,8347 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
M3
3.0
2.5
20.0
2,46 € - 2,706 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
M5
5.0
4.0
25.0
1,107 € - 1,2197 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
M3
3.0
2.5
8.0
3,3927 € - 3,731 € 60 Varastossa
8.5
M5
5.0
4.0
30.0
2,542 € - 2,7982 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
6.0
5.0
10.0
1,4555 € - 1,599 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M4
4.0
3.0
12.0
1,517 € - 1,6707 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M4
4.0
3.0
15.0
Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
M5
5.0
4.0
12.0
1,4657 € - 1,6092 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
M5
5.0
4.0
8.0
2,9417 € - 3,239 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
6.0
5.0
20.0
1,7835 € - 1,9577 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M4
4.0
3.0
25.0
4,7047 € - 5,1762 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
M8
8.0
6.0
25.0
1,6092 € - 1,7732 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
M5
5.0
4.0
10.0
2,7367 € - 3,0135 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
6.0
5.0
12.0
Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
M8
8.0
6.0
20.0
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
6.0
5.0
30.0
1,845 € - 2,0295 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
M3
3.0
2.5
25.0
  • / 2
Ruuvisuojus Kuusiokanta M5 20.0 8.5 Beige PEEK

20832810

Hinta-alue
2,3677 € - 2,1525 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Ruuvisuojus Kuusiokanta M4 8.0 7.0 Beige PEEK

20832728

Hinta-alue
1,4452 € - 1,312 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Ruuvisuojus Kuusiokanta M6 25.0 10.0 Beige PEEK

20832872

Hinta-alue
4,9302 € - 4,4792 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Ruuvisuojus Kuusiokanta M3 20.0 5.5 Beige PEEK

20832704

Hinta-alue
1,8347 € - 1,6707 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5
Ruuvisuojus Kuusiokanta M5 25.0 8.5 Beige PEEK

20832827

Hinta-alue
2,706 € - 2,46 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Ruuvisuojus Kuusiokanta M3 8.0 5.5 Beige PEEK

20832667

Hinta-alue
1,2197 € - 1,107 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5
Ruuvisuojus Kuusiokanta M5 30.0 8.5 Beige PEEK

20832834

Hinta-alue
3,731 € - 3,3927 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Ruuvisuojus Kuusiokanta M6 10.0 10.0 Beige PEEK

20832841

Hinta-alue
2,7982 € - 2,542 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Ruuvisuojus Kuusiokanta M4 12.0 7.0 Beige PEEK

20832742

Hinta-alue
1,599 € - 1,4555 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Ruuvisuojus Kuusiokanta M4 15.0 7.0 Beige PEEK

20832759

Hinta-alue
1,6707 € - 1,517 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Ruuvisuojus Kuusiokanta M5 12.0 8.5 Beige PEEK

20700386


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Ruuvisuojus Kuusiokanta M5 8.0 8.5 Beige PEEK

20832780

Hinta-alue
1,6092 € - 1,4657 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Ruuvisuojus Kuusiokanta M6 20.0 10.0 Beige PEEK

20832865

Hinta-alue
3,239 € - 2,9417 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Ruuvisuojus Kuusiokanta M4 25.0 7.0 Beige PEEK

20832773

Hinta-alue
1,9577 € - 1,7835 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Ruuvisuojus Kuusiokanta M8 25.0 13.0 Beige PEEK

20832889

Hinta-alue
5,1762 € - 4,7047 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    13.0
  • h1
    8.0
  • A/F
    6.0
Ruuvisuojus Kuusiokanta M5 10.0 8.5 Beige PEEK

20832797

Hinta-alue
1,7732 € - 1,6092 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Ruuvisuojus Kuusiokanta M6 12.0 10.0 Beige PEEK

20832858

Hinta-alue
3,0135 € - 2,7367 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Ruuvisuojus Kuusiokanta M8 20.0 13.0 Beige PEEK

20700225


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    13.0
  • h1
    8.0
  • A/F
    6.0
Ruuvisuojus Kuusiokanta M6 30.0 10.0 Beige PEEK

20700300


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Ruuvisuojus Kuusiokanta M3 25.0 5.5 Beige PEEK

20832711

Hinta-alue
2,0295 € - 1,845 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5