Valikko Haku

Ruuvisuojus Kuusiokanta M6 12.0 10.0 Beige PEEK

Suojakantaisissa kuusiokoloruuveissa on lieriökanta, jossa on upotettu kuusikulmainen kanta, mikä takaa tiukan kiristyksen. Erinomainen mekaaninen lujuus, kemikaalien kestävyys kuumankesto. Toimii jopa 260 °C: n lämpötilassa. Valmistettu PEEK: sta.
Essentra tuotenumero:

20832858

Valmistajan tuotenumero:

20832858

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 99 3,0135 €
100 + 2,7367 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

60,27 €

20 x 3,0135 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M6
l1 ±0.2 12.0
d2 10.0
h1 6.0
A/F 5.0
Vetolujuus (N) 116 N/mm
Väri Beige
Materiaali PEEK
Kannan tyyppi Kuusiokanta

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä