PEEK: sta valmistetut kuusioruuvit tarjoavat erinomaisen mekaanisen lujuuden, kemikaalien kestävyyden ja lämpöstabiilisuuden.
Tulpan pään muoto takaa siistin ja tasaisen pinnan. Siinä on lieriömäinen pää, jossa on upotettu kuusikulmainen työyksikkö, joka mahdollistaa tiukan kiristyksen, kuusiokoloavaimella tai jakoavaimella, mikä vähentää luiskahtamisen tai vaurioitumisen vaaraa kokoamisen aikana.
Säilyttää rakenteellisen eheyden ja suorituskyvyn jopa 260 C: n lämpötilassa. Tämä tekee siitä ihanteellisen käytettäväksi lääketieteessä, elektroniikassa ja autoteollisuudessa. Materiaali: PEEK Väri: Beige Sarjanumero: SRK0083
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1 | h1 | A/F | l1 ±0.2 | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,08 € - 1,19 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
M3
|
3.0
|
2.5
|
8.0
|
||
1,42 € - 1,56 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
M4
|
4.0
|
3.0
|
12.0
|
||
1,45 € - 1,60 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
M3
|
3.0
|
2.5
|
15.0
|
||
1,28 € - 1,41 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
M4
|
4.0
|
3.0
|
8.0
|
||
2,67 € - 2,94 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
6.0
|
5.0
|
12.0
|
||
1,63 € - 1,79 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
M3
|
3.0
|
2.5
|
20.0
|
||
1,11 € - 1,22 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
M3
|
3.0
|
2.5
|
10.0
|
||
1,57 € - 1,73 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
10.0
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
6.0
|
5.0
|
15.0
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa