Vakiokokoiset kuusiomutterit ovat yksi yleisimmistä saatavilla olevista muttereista, ja niitä käytetään koneruuvikierteisten ankkureiden, pulttien, ruuvien, tappien, kierteisten tankojen ja muiden kiinnikkeiden kanssa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0299 € - 0,0299 € | 6656 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0629 € - 0,0998 € | 12508 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0291 € - 0,0291 € | 56470 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0239 € - 0,0239 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1203 € - 0,1656 € | 2820 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa