Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä kuperanmuotoiset peitetulpat soveltuvat peltipaneelien onteloiden tiivistämiseen. Ne on suunniteltu tiivistämään laitteistojen tai koneistojen peltiosien aukkoja teräviltä kulmilta suojaamiseksi. Ne toimivat myös turvaesteenä estäen pölyn, lian, kosteuden ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn sisälle.
Kupera muoto tarjoaa siistin ja puhdasta viimeistelyä ja auttaa torjumaan iskuja, mikä vähentää vaurion mahdollisuutta tulppaan tai laitteeseen, johon tulppa on asennettu. Ne ovat korroosionkestäviä ja tarjoavat sähköeristyksen.
Helppo asentaa, sillä ne on valmistettu asettumaan tiiviisti aukkoon, joka tulee sulkea, varmistaen tiukan ja varman istuvuuden. Niitä on saatavilla laajana valikoimana, joten ne soveltuvat erilaisiin reiän halkaisijoihin ja paneelin paksuuksiin. Voidaan käyttää eri teollisuuden aloilla, kuten valmistuksessa, rakennusalalla ja elektroniikassa.
Materiaali: Nailon 6, PA, Nailon 6/6, Nailon, HDPE, Kopolyesteri Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön, Kirkas Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | HD | D | Väri | Materiaali | H | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0848 € - 0,0943 € | 253628 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Musta
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,0736 € - 0,0818 € | 22000 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,2432 € - 0,9818 € | 1773 Varastossa |
1.185 in
30.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
0,3532 € - 0,7762 € | 395 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
|
Valkoinen
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
0,1752 € - 0,3217 € | 610 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
|
Valkoinen
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,1265 € - 0,2012 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
|
Valkoinen
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,2834 € - 0,6243 € | 230 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
|
Valkoinen
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
0,1334 € - 0,2122 € | 805 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
|
Valkoinen
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,2163 € - 0,3942 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
|
Valkoinen
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
0,1478 € - 0,1547 € | 13074 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
0,1276 € - 0,141 € | 40054 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
0,051 € - 0,068 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
0,0586 € - 0,078 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
0,1766 € - 0,2368 € | 23887 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Harmaa
|
Nailon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
0,0462 € - 0,0617 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Valkoinen
|
Nailon 6
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
0,0843 € - 0,1122 € | 41000 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,0586 € - 0,0781 € | 29057 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
1,268 € - 1,5655 € | 1450 Varastossa |
4 in
101.6 mm
|
4.157 in
105.6 mm
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.764 in
19.4 mm
|
1
|
||
0,0975 € - 0,1113 € | 2868 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
0,044 € - 0,0588 € | 16959 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa