Nämä kuperanmuotoiset peitetulpat soveltuvat peltipaneelien onteloiden tiivistämiseen. Ne on suunniteltu tiivistämään laitteistojen tai koneistojen peltiosien aukkoja teräviltä kulmilta suojaamiseksi. Ne toimivat myös turvaesteenä estäen pölyn, lian, kosteuden ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn sisälle.
Kupera muoto tarjoaa siistin ja puhdasta viimeistelyä ja auttaa torjumaan iskuja, mikä vähentää vaurion mahdollisuutta tulppaan tai laitteeseen, johon tulppa on asennettu. Ne ovat korroosionkestäviä ja tarjoavat sähköeristyksen.
Helppo asentaa, sillä ne on valmistettu asettumaan tiiviisti aukkoon, joka tulee sulkea, varmistaen tiukan ja varman istuvuuden. Niitä on saatavilla laajana valikoimana, joten ne soveltuvat erilaisiin reiän halkaisijoihin ja paneelin paksuuksiin. Voidaan käyttää eri teollisuuden aloilla, kuten valmistuksessa, rakennusalalla ja elektroniikassa.
Materiaali: Nailon 6, PA, Nailon 6/6, Nailon, HDPE, Kopolyesteri Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön, Kirkas Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | HD | D | Väri | Materiaali | H | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 Varastossa |
|
|
Musta
|
PA
|
|
|
|||
| 0,1296 € - 0,2063 € | 2991 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
|
Valkoinen
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,1796 € - 0,3297 € | 510 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
|
Valkoinen
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,2371 € - 0,2876 € | 30804 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1487 € - 0,2385 € | 134 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
|
Valkoinen
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1445 € - 0,2287 € | 830 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Valkoinen
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,362 € - 0,7956 € | 345 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
|
Valkoinen
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,1368 € - 0,2175 € | 5 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
|
Valkoinen
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,2294 € - 0,2634 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.205 in
30.6 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2247 € - 0,2774 € | 22000 Varastossa |
0.28 in
7.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,1749 € - 0,2159 € | 522 Varastossa |
0.307 in
7.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,2269 € - 0,2801 € | 4900 Varastossa |
0.378 in
9.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
||
| 0,202 € - 0,3676 € | 880 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Valkoinen
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,3648 € - 0,8041 € | 425 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Musta
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 0,1313 € - 0,209 € | 100 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
|
Valkoinen
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,1397 € - 0,2217 € | 784 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
Valkoinen
|
PA
|
0.343 in
8.7 mm
|
1
|
||
| 0,2904 € - 0,6399 € | 180 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
|
Valkoinen
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 6200 Varastossa |
|
|
Musta
|
PA
|
|
|
|||
| 0,0829 € - 0,092 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 0,1003 € - 0,1115 € | 8248 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa