Valikko Haku

Laajennettavat tiivistetulpat - metriset

Kysy toimitusaikaa

Nämä metriset laajennettavat tiivistetulpat on tarkoitettu tarjoamaan tehokas ja korkeapaineinen tiiviys aukoille tai onkaloille estäen pölyn, kosteuden, ilman ja kaasun sisäänpääsyn.

Laajennuskuula laitetaan tulpan holkkiin. Tulpan kuulan erilliset uritetut tiivisterenkaat työnnetään koteloon. Pysyy paikoillaan siten, että kuula on puristettuna kupukantaolkaan.

Se on helppo asentaa, sillä se ei tarvitse kierteitystä, avarrusta, O-renkaan urien työstöä tai teippejä tai tiivisteaineita. Käytetään yleisesti eri käyttökohteissa, kuten fluidijärjestelmissä, paineilmajärjestelmissä, hydrauliikkajärjestelmissä, teollisuudessa ja venttiileissä.

  • Tarjoaa tehokasta ja korkeapaineista aukkojen tai onkaloiden tiivistystä.
  • Estää pölyn, kosteuden, ilman ja kaasun sisäänpääsyn.
  • Käytetään eri käyttökohteissa, kuten fluidi- ja paineilmajärjestelmissä.
Sarjanumero: SRP0190

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
57 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kuulamateriaali d2 +0.1|-0.0 l2 d3 max Rungon materiaali l1 d1 Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
6.0
8.7
5.3
Sinkitty teräs
6.5
6.0
Kysy toimitusaikaa täältä
316 ruostumaton teräs
5.0
7.1
4.3
316 ruostumaton teräs
5.5
5.0
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
6.0
8.7
5.3
303 Ruostumaton teräs
6.5
6.0
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
7.0
10.2
6.4
Sinkitty teräs
7.5
7.0
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
16.0
23.4
14.7
Sinkitty teräs
17.0
16.0
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
10.0
15.2
9.4
303 Ruostumaton teräs
11.0
10.0
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
4.0
5.2
3.3
Sinkitty teräs
4.0
4.0
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
7.0
10.2
6.4
303 Ruostumaton teräs
7.5
7.0
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
6.0
8.7
5.3
303 Ruostumaton teräs
6.5
6.0
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
4.0
5.2
3.3
Alumiini
4.0
4.0
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
14.0
20.6
12.7
303 Ruostumaton teräs
15.0
14.0
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
22.0
34.0
20.7
303 Ruostumaton teräs
25.0
22.0
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
8.0
11.6
7.4
303 Ruostumaton teräs
8.5
8.0
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
14.0
20.6
12.7
Alumiini
15.0
14.0
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
10.0
15.2
9.4
Alumiini
11.0
10.0
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
10.0
15.2
9.4
Sinkitty teräs
11.0
10.0
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
20.0
30.1
18.7
303 Ruostumaton teräs
22.0
20.0
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
9.0
13.6
8.4
Alumiini
10.0
9.0
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
16.0
23.4
14.7
303 Ruostumaton teräs
17.0
16.0
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
22.0
34.0
20.7
Alumiini
25.0
22.0
  • / 3
Laajennettava tiivistystulppa 6.0 6.5 Sinkitty teräs

20250416


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Laajennettava tiivistystulppa 5.0 5.5 316 ruostumaton teräs

20250348


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Laajennettava tiivistystulppa 6.0 6.5 303 Ruostumaton teräs

20250379


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Laajennettava tiivistystulppa 7.0 7.5 Sinkitty teräs

20250461


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Laajennettava tiivistystulppa 16.0 17.0 Sinkitty teräs

20250768


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    16.0
  • l1
    17.0
  • l2
    23.4
  • d2 +0.1|-0.0
    16.0
  • d3 max
    14.7
Laajennettava tiivistystulppa 10.0 11.0 303 Ruostumaton teräs

20250577


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    10.0
  • l1
    11.0
  • l2
    15.2
  • d2 +0.1|-0.0
    10.0
  • d3 max
    9.4
Laajennettava tiivistystulppa 4.0 4.0 Sinkitty teräs

20250317


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • l2
    5.2
  • d2 +0.1|-0.0
    4.0
  • d3 max
    3.3
Laajennettava tiivistystulppa 7.0 7.5 303 Ruostumaton teräs

20250423


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Laajennettava tiivistystulppa 6.0 6.5 303 Ruostumaton teräs

20250386


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Laajennettava tiivistystulppa 4.0 4.0 Alumiini

20250300


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • l2
    5.2
  • d2 +0.1|-0.0
    4.0
  • d3 max
    3.3
Laajennettava tiivistystulppa 14.0 15.0 303 Ruostumaton teräs

20250683


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    14.0
  • l1
    15.0
  • l2
    20.6
  • d2 +0.1|-0.0
    14.0
  • d3 max
    12.7
Laajennettava tiivistystulppa 22.0 25.0 303 Ruostumaton teräs

20250881


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    22.0
  • l1
    25.0
  • l2
    34.0
  • d2 +0.1|-0.0
    22.0
  • d3 max
    20.7
Laajennettava tiivistystulppa 8.0 8.5 303 Ruostumaton teräs

20250485


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4
Laajennettava tiivistystulppa 14.0 15.0 Alumiini

20250706


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    14.0
  • l1
    15.0
  • l2
    20.6
  • d2 +0.1|-0.0
    14.0
  • d3 max
    12.7
Laajennettava tiivistystulppa 10.0 11.0 Alumiini

20250607


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    10.0
  • l1
    11.0
  • l2
    15.2
  • d2 +0.1|-0.0
    10.0
  • d3 max
    9.4
Laajennettava tiivistystulppa 10.0 11.0 Sinkitty teräs

20250614


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    10.0
  • l1
    11.0
  • l2
    15.2
  • d2 +0.1|-0.0
    10.0
  • d3 max
    9.4
Laajennettava tiivistystulppa 20.0 22.0 303 Ruostumaton teräs

20250829


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    20.0
  • l1
    22.0
  • l2
    30.1
  • d2 +0.1|-0.0
    20.0
  • d3 max
    18.7
Laajennettava tiivistystulppa 9.0 10.0 Alumiini

20250553


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    9.0
  • l1
    10.0
  • l2
    13.6
  • d2 +0.1|-0.0
    9.0
  • d3 max
    8.4
Laajennettava tiivistystulppa 16.0 17.0 303 Ruostumaton teräs

20250720


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    16.0
  • l1
    17.0
  • l2
    23.4
  • d2 +0.1|-0.0
    16.0
  • d3 max
    14.7
Laajennettava tiivistystulppa 22.0 25.0 Alumiini

20250904


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    22.0
  • l1
    25.0
  • l2
    34.0
  • d2 +0.1|-0.0
    22.0
  • d3 max
    20.7