Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiaali: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Väri: Musta, Väritön Sarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Akselin halkaisija | Laipan ulkohalkaisija | Flanged | Kokonaispituus | Akselireiän halkaisija | Akselin pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6286 € - 1,3864 € | 8679 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 1,0988 € - 1,9365 € | 100 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 0,5922 € - 0,964 € | 5800 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 1,1675 € - 4,5327 € | 256 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 2,6663 € - 5,4168 € | 240 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,4448 € - 0,7269 € | 92 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kyllä
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,0909 € - 5,094 € | 1174 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 0,7297 € - 1,197 € | 248 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Kyllä
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 2,0909 € - 5,094 € | 480 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 0,3073 € - 0,7521 € | 15734 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
||
| 0,6469 € - 1,0188 € | 14 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,2876 € - 0,5248 € | 4836 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,2876 € - 0,5248 € | 19097 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,2385 € - 0,435 € | 147000 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,7213 € - 1,4173 € | 348 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,3045 € - 0,5543 € | 6600 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,3788 € - 0,6216 € | 137 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kyllä
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,6469 € - 1,0188 € | 3847 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,4434 € - 0,7185 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 0,174 € - 0,3171 € | 26250 Varastossa |
0.398 in
10.1 mm
|
|
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa