Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Suosittu laipalliset suojatulpat -sarja välilehtisuunnittelulla. Suunniteltu tehokkaaksi suojaksi varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Sen ensisijainen tehtävä on estää vaurioiden, korroosion, lian ja kosteuden pääsy sekä saastuttaminen komponentin sisäosiin. Nämä pistokkeet sisältävät integroidun välilehden, joka mahdollistaa nopean ja vaivattoman poistamisen ilman lisätyökaluja.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTLLPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | L | D | h | d | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0877 € - 0,1365 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.441 in
11.2 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
0,0256 € - 0,0399 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,0278 € - 0,0432 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
0,0285 € - 0,0443 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,1932 € - 0,3005 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
||
0,2133 € - 0,3318 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
||
0,1352 € - 0,2104 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
2.059 in
52.3 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
0,1584 € - 0,2465 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
0,2009 € - 0,3126 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.768 in
19.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
0,1136 € - 0,1768 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,0683 € - 0,1062 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,065 € - 0,1012 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.531 in
13.5 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
0,2219 € - 0,3452 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
0,2263 € - 0,3521 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.689 in
17.5 mm
|
4.39 in
111.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
0,1071 € - 0,1667 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.602 in
15.3 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
0,2091 € - 0,3253 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
0,0715 € - 0,1113 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
0,1553 € - 0,2416 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
0,1682 € - 0,2616 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
0,0397 € - 0,0618 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa