Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Suosittu laipalliset suojatulpat -sarja välilehtisuunnittelulla. Suunniteltu tehokkaaksi suojaksi varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Sen ensisijainen tehtävä on estää vaurioiden, korroosion, lian ja kosteuden pääsy sekä saastuttaminen komponentin sisäosiin. Nämä pistokkeet sisältävät integroidun välilehden, joka mahdollistaa nopean ja vaivattoman poistamisen ilman lisätyökaluja.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTLLPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | L | D | h | d | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1136 € - 0,1768 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,0477 € - 0,0743 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
0,0618 € - 0,0961 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.61 in
15.5 mm
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
||
0,1682 € - 0,2616 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
0,0974 € - 0,1516 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
0,125 € - 0,1944 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.669 in
17.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,027 € - 0,042 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1971 € - 0,3066 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.713 in
43.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
0,2219 € - 0,3452 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
0,0231 € - 0,0359 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.276 in
7.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
0,0397 € - 0,0618 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,2091 € - 0,3253 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
0,1749 € - 0,2721 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
0,182 € - 0,2832 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
0,2176 € - 0,3385 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
||
0,1407 € - 0,2189 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.669 in
17.0 mm
|
2.094 in
53.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
||
0,1274 € - 0,1982 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.433 in
11.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
0,1493 € - 0,2322 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
2.378 in
60.4 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
0,0942 € - 0,1465 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.61 in
15.5 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
0,1715 € - 0,2668 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.772 in
45.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa