Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Laippasuojat sopivat erinomaisesti suojaamaan sisältä pinnoitettuja laippoja, ja ne suojaavat laippoja täydellisesti.Sopii kaikentyyppisiin laippapintoihin ja pultinreikiin.Joustavat, kestävät ja helpot asentaa. Materiaali: PE Väri: Keltainen Sarjanumero: SR1353
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Putken koko | h | Luokan painearvot | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,8146 € - 79,229 € | 25 Varastossa |
29.488 in
749.0 mm
|
DN 500
|
1.811 in
46.0 mm
|
40
|
||
| 6,5956 € - 39,5177 € | 141 Varastossa |
9.252 in
235.0 mm
|
DN 100
|
0.827 in
21.0 mm
|
40
|
||
| 30,196 € - 45,294 € | 38 Varastossa |
22 in
558.8 mm
|
12"
|
2.618 in
66.5 mm
|
600
|
||
| 11,1181 € - 17,5482 € | 121 Varastossa |
15 in
381.0 mm
|
8"
|
1.618 in
41.1 mm
|
300
|
||
| 33,0994 € - 49,6279 € | 7 Varastossa |
25 in
635.0 mm
|
18"
|
1.559 in
39.6 mm
|
150
|
||
| 2,8067 € - 3,0873 € | 94 Varastossa |
7 in
177.8 mm
|
1 1/2"
|
1.248 in
31.7 mm
|
1500
|
||
| 5,4168 € - 32,4309 € | 619 Varastossa |
8.268 in
210.0 mm
|
DN 100
|
0.512 in
13.0 mm
|
6
|
||
| 34,2042 € - 51,2708 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
25.5 in
647.7 mm
|
16"
|
2.248 in
57.1 mm
|
300
|
||
| 8,8613 € - 10,7222 € | 557 Varastossa |
13.5 in
342.9 mm
|
8"
|
1.118 in
28.4 mm
|
150
|
||
| 2,4418 € - 2,8207 € | 19 Varastossa |
5.878 in
149.3 mm
|
1"
|
1.118 in
28.4 mm
|
1500
|
||
| 2,3716 € - 2,7645 € | 726 Varastossa |
4.882 in
124.0 mm
|
1"
|
0.689 in
17.5 mm
|
400
|
||
| 6,3992 € - 7,3534 € | 142 Varastossa |
10.752 in
273.1 mm
|
4"
|
1.5 in
38.1 mm
|
600
|
||
| 6,9745 € - 7,7043 € | 250 Varastossa |
11.5 in
292.1 mm
|
4"
|
1.748 in
44.4 mm
|
900
|
||
| 51,0654 € - 52,1185 € | 15 Varastossa |
24 in
609.6 mm
|
12"
|
3.118 in
79.2 mm
|
900
|
||
| 28,8363 € - 43,2403 € | 24 Varastossa |
22.244 in
565.0 mm
|
DN 400
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
| 70,547 € - 105,8276 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
33.748 in
857.2 mm
|
20"
|
4.248 in
107.9 mm
|
900
|
||
| 5,0099 € - 30,1294 € | 10 Varastossa |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 4,2521 € - 4,7292 € | 300 Varastossa |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.118 in
28.4 mm
|
300
|
||
| 18,9775 € - 30,6919 € | 365 Varastossa |
19.094 in
485.0 mm
|
12"
|
1.181 in
30.0 mm
|
25
|
||
| 30,8475 € - 46,2712 € | 15 Varastossa |
23 in
584.2 mm
|
14"
|
2.118 in
53.8 mm
|
300
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa