Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Laippasuojat sopivat erinomaisesti suojaamaan sisältä pinnoitettuja laippoja, ja ne suojaavat laippoja täydellisesti.Sopii kaikentyyppisiin laippapintoihin ja pultinreikiin.Joustavat, kestävät ja helpot asentaa. Materiaali: PE Väri: Keltainen Sarjanumero: SR1353
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Putken koko | h | Luokan painearvot | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,9623 € - 16,4577 € | 177 Varastossa |
14.173 in
360.0 mm
|
DN 200
|
1.063 in
27.0 mm
|
25
|
||
| 27,8166 € - 41,7248 € | 9 Varastossa |
20.472 in
520.0 mm
|
DN 350
|
1.024 in
26.0 mm
|
16
|
||
| 36,0711 € - 36,0711 € | 284 Varastossa |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 10,5941 € - 15,9053 € | 683 Varastossa |
13.386 in
340.0 mm
|
DN 200
|
0.827 in
21.0 mm
|
16
|
||
| 5,0848 € - 5,487 € | 21 Varastossa |
10.63 in
270.0 mm
|
3"
|
2.028 in
51.5 mm
|
1500
|
||
| 15,2113 € - 22,8169 € | 139 Varastossa |
15.945 in
405.0 mm
|
DN 250
|
0.906 in
23.0 mm
|
16
|
||
| 3,382 € - 3,9012 € | 268 Varastossa |
7 in
177.8 mm
|
2 1/2"
|
0.882 in
22.4 mm
|
150
|
||
| 3,5224 € - 4,1118 € | 82 Varastossa |
7.5 in
190.5 mm
|
2 1/2"
|
1 in
25.4 mm
|
300
|
||
| 2,3435 € - 2,6523 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.118 in
130.0 mm
|
3/4"
|
1 in
25.4 mm
|
1500
|
||
| 51,9082 € - 77,8694 € | 354 Varastossa |
28 in
711.2 mm
|
18"
|
2.378 in
60.4 mm
|
300
|
||
| 7,8659 € - 8,1112 € | 20 Varastossa |
14.016 in
356.0 mm
|
4"
|
2.992 in
76.0 mm
|
2500
|
||
| 15,6079 € - 23,3835 € | 28 Varastossa |
17.323 in
440.0 mm
|
DN 300
|
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
||
| 9,697 € - 58,1679 € | 36 Varastossa |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 139,1922 € - 142,037 € | 22 Varastossa |
33.071 in
840.0 mm
|
DN 600
|
1.22 in
31.0 mm
|
16
|
||
| 2,119 € - 2,4558 € | 275 Varastossa |
4.748 in
120.6 mm
|
1/2"
|
0.878 in
22.3 mm
|
1500
|
||
| 51,4266 € - 77,1187 € | 1 Varastossa |
27 in
685.8 mm
|
16"
|
3 in
76.2 mm
|
600
|
||
| 4,0135 € - 24,0951 € | 83 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
DN 40
|
0.669 in
17.0 mm
|
40
|
||
| 1,9226 € - 11,5634 € | 1009 Varastossa |
2.953 in
75.0 mm
|
DN 10
|
0.394 in
10.0 mm
|
6
|
||
| 32,7862 € - 33,4464 € | 39 Varastossa |
18.858 in
479.0 mm
|
8"
|
3.661 in
93.0 mm
|
1500
|
||
| 13,3754 € - 13,6426 € | 45 Varastossa |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa