Valikko Haku

Laippasuojat

Varastossa

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Laippasuojat sopivat erinomaisesti suojaamaan sisältä pinnoitettuja laippoja, ja ne suojaavat laippoja täydellisesti.Sopii kaikentyyppisiin laippapintoihin ja pultinreikiin.Joustavat, kestävät ja helpot asentaa. Materiaali: PE Väri: Keltainen Sarjanumero: SR1353

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
151 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Putken koko h Luokan painearvot Osta
7,606 € - 8,855 € 57 Varastossa
279.4 mm
5"
35.0 mm
300
8,0832 € - 9,2058 € 4 Varastossa
330.2 mm
5"
44.5 mm
600
16,8961 € - 17,2418 € 10 Varastossa
315.0 mm
DN 175
21.0 mm
16
28,0998 € - 42,1497 € Kysy toimitusaikaa täältä
515.0 mm
DN 300
38.0 mm
40
2,6383 € - 2,9751 € 1191 Varastossa
155.4 mm
1 1/2"
20.6 mm
300
18,0749 € - 18,4364 € 30 Varastossa
330.0 mm
DN 175
25.0 mm
25
31,4565 € - 47,1777 € 101 Varastossa
596.9 mm
16"
36.6 mm
150
3,7048 € - 4,2942 € 72 Varastossa
190.5 mm
2 1/2"
28.4 mm
600
64,301 € - 96,4657 € 13 Varastossa
930.0 mm
24"
98.0 mm
600
27,1084 € - 42,8012 € 2 Varastossa
520.7 mm
12"
50.8 mm
300
15,8203 € - 23,7517 € 2 Varastossa
445.0 mm
DN 300
22.0 mm
10
3,8872 € - 23,3233 € 292 Varastossa
165.0 mm
DN 50
15.0 mm
16
8,5042 € - 9,9496 € 75 Varastossa
317.5 mm
6"
36.5 mm
300
6,1045 € - 7,0026 € 467 Varastossa
254.0 mm
4"
31.7 mm
300
3,6627 € - 21,92 € 13 Varastossa
160.0 mm
DN 65
11.0 mm
6
12,6053 € - 18,9079 € 53 Varastossa
343.0 mm
8"
33.0 mm
15,3954 € - 24,3041 € 16 Varastossa
450.0 mm
DN 250
35.0 mm
40
9,6409 € - 57,761 € 5 Varastossa
285.0 mm
DN 150
19.0 mm
16
10239223 14,9139 € - 23,5676 € 53 Varastossa
425.0 mm
DN 250
29.0 mm
25
37,5328 € - 38,303 € Kysy toimitusaikaa täältä
546.1 mm
10"
69.8 mm
900
  • / 8
Laippasuoja 279.4 mm 35.0 mm PE Keltainen

10239018

Hinta-alue
8,855 € - 7,606 €

Varastotasot
57 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    279.4 mm
  • h
    35.0 mm
  • Putken koko
    5"
  • Luokan painearvot
    300
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 330.2 mm 44.5 mm PE Keltainen

10239025

Hinta-alue
9,2058 € - 8,0832 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    330.2 mm
  • h
    44.5 mm
  • Putken koko
    5"
  • Luokan painearvot
    600
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 315.0 mm 21.0 mm PE Keltainen

10239179

Hinta-alue
17,2418 € - 16,8961 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    315.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Putken koko
    DN 175
  • Luokan painearvot
    16
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 515.0 mm 38.0 mm PE Keltainen

10239254

Hinta-alue
42,1497 € - 28,0998 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    515.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Putken koko
    DN 300
  • Luokan painearvot
    40
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 155.4 mm 20.6 mm PE Keltainen

10231746

Hinta-alue
2,9751 € - 2,6383 €

Varastotasot
1191 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    155.4 mm
  • h
    20.6 mm
  • Putken koko
    1 1/2"
  • Luokan painearvot
    300
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 330.0 mm 25.0 mm PE Keltainen

10231869

Hinta-alue
18,4364 € - 18,0749 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    330.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Putken koko
    DN 175
  • Luokan painearvot
    25
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 596.9 mm 36.6 mm PE Keltainen

10231685

Hinta-alue
47,1777 € - 31,4565 €

Varastotasot
101 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    596.9 mm
  • h
    36.6 mm
  • Putken koko
    16"
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 190.5 mm 28.4 mm PE Keltainen

10231760

Hinta-alue
4,2942 € - 3,7048 €

Varastotasot
72 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    190.5 mm
  • h
    28.4 mm
  • Putken koko
    2 1/2"
  • Luokan painearvot
    600
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 930.0 mm 98.0 mm PE Keltainen

10239100

Hinta-alue
96,4657 € - 64,301 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    930.0 mm
  • h
    98.0 mm
  • Putken koko
    24"
  • Luokan painearvot
    600
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 520.7 mm 50.8 mm PE Keltainen

10231661

Hinta-alue
42,8012 € - 27,1084 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    520.7 mm
  • h
    50.8 mm
  • Putken koko
    12"
  • Luokan painearvot
    300
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 445.0 mm 22.0 mm PE Keltainen

10231883

Hinta-alue
23,7517 € - 15,8203 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    445.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Putken koko
    DN 300
  • Luokan painearvot
    10
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 165.0 mm 15.0 mm PE Keltainen

10232699

Hinta-alue
23,3233 € - 3,8872 €

Varastotasot
292 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    165.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Putken koko
    DN 50
  • Luokan painearvot
    16
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 317.5 mm 36.5 mm PE Keltainen

10231609

Hinta-alue
9,9496 € - 8,5042 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    317.5 mm
  • h
    36.5 mm
  • Putken koko
    6"
  • Luokan painearvot
    300
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 254.0 mm 31.7 mm PE Keltainen

10231593

Hinta-alue
7,0026 € - 6,1045 €

Varastotasot
467 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    254.0 mm
  • h
    31.7 mm
  • Putken koko
    4"
  • Luokan painearvot
    300
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 160.0 mm 11.0 mm PE Keltainen

10232682

Hinta-alue
21,92 € - 3,6627 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    160.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Putken koko
    DN 65
  • Luokan painearvot
    6
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 343.0 mm 33.0 mm PE Keltainen

10239421

Hinta-alue
18,9079 € - 12,6053 €

Varastotasot
53 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    343.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Putken koko
    8"
  • Vakio
    ANSI
  • Väri
    Keltainen
Laippasuoja 450.0 mm 35.0 mm PE Keltainen

10239247

Hinta-alue
24,3041 € - 15,3954 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    450.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Putken koko
    DN 250
  • Luokan painearvot
    40
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 285.0 mm 19.0 mm PE Keltainen

10231845

Hinta-alue
57,761 € - 9,6409 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    285.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Putken koko
    DN 150
  • Luokan painearvot
    16
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 425.0 mm 29.0 mm PE Keltainen

10239223

Hinta-alue
23,5676 € - 14,9139 €

Varastotasot
53 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    425.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Putken koko
    DN 250
  • Luokan painearvot
    25
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 546.1 mm 69.8 mm PE Keltainen

10233313

Hinta-alue
38,303 € - 37,5328 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    546.1 mm
  • h
    69.8 mm
  • Putken koko
    10"
  • Luokan painearvot
    900
  • Vakio
    ANSI