Valikko Haku

Laippasuojat

Varastossa

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Laippasuojat sopivat erinomaisesti suojaamaan sisältä pinnoitettuja laippoja, ja ne suojaavat laippoja täydellisesti.Sopii kaikentyyppisiin laippapintoihin ja pultinreikiin.Joustavat, kestävät ja helpot asentaa. Materiaali: PE Väri: Keltainen Sarjanumero: SR1353

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
151 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Putken koko h Luokan painearvot Osta
3,4381 € - 20,6149 € 109 Varastossa
140.0 mm
DN 32
18.0 mm
40
31,8275 € - 32,4719 € 121 Varastossa
469.9 mm
8"
63.5 mm
900
54,2876 € - 81,4243 € Kysy toimitusaikaa täältä
774.7 mm
20"
63.5 mm
300
13,9706 € - 17,0752 € 1212 Varastossa
320.0 mm
DN 200
17.0 mm
6
4,5749 € - 27,5052 € 117 Varastossa
185.0 mm
DN 65
19.0 mm
40
57,7293 € - 86,5797 € 18 Varastossa
812.8 mm
20"
88.9 mm
600
15,537 € - 24,5448 € 619 Varastossa
444.5 mm
10"
47.7 mm
300
50,1236 € - 75,235 € 7 Varastossa
698.5 mm
20"
42.9 mm
150
49,4013 € - 74,1161 € 30 Varastossa
660.0 mm
DN 400
46.0 mm
40
9,9001 € - 14,8572 € 1174 Varastossa
300.0 mm
DN 150
25.0 mm
40
10,849 € - 17,1517 € Kysy toimitusaikaa täältä
395.0 mm
DN 250
23.0 mm
10
3,368 € - 3,7243 € 75 Varastossa
215.9 mm
2"
38.1 mm
1500
2,1331 € - 12,7984 € 179 Varastossa
90.0 mm
DN 10
14.0 mm
40
25,302 € - 37,946 € 60 Varastossa
460.0 mm
DN 300
24.0 mm
16
12,008 € - 12,2437 € 573 Varastossa
95.0 mm
DN 15
16.0 mm
48,7215 € - 73,0964 € 15 Varastossa
670.0 mm
DN 500
24.0 mm
10
32,8728 € - 49,3163 € 18 Varastossa
603.3 mm
14"
69.9 mm
600
243,7906 € - 243,7906 € 28 Varastossa
1041.4 mm
24"
139.7 mm
900
37,0227 € - 55,5056 € 27 Varastossa
551.0 mm
8"
111.0 mm
2500
5,4449 € - 6,0343 € 43 Varastossa
228.6 mm
3 1/2"
30.2 mm
300
  • / 8
Laippasuoja 140.0 mm 18.0 mm PE Keltainen

10239308

Hinta-alue
20,6149 € - 3,4381 €

Varastotasot
109 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    140.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Putken koko
    DN 32
  • Luokan painearvot
    40
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 469.9 mm 63.5 mm PE Keltainen

10232903

Hinta-alue
32,4719 € - 31,8275 €

Varastotasot
121 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    469.9 mm
  • h
    63.5 mm
  • Putken koko
    8"
  • Luokan painearvot
    900
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 774.7 mm 63.5 mm PE Keltainen

10231739

Hinta-alue
81,4243 € - 54,2876 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    774.7 mm
  • h
    63.5 mm
  • Putken koko
    20"
  • Luokan painearvot
    300
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 320.0 mm 17.0 mm PE Keltainen

10231852

Hinta-alue
17,0752 € - 13,9706 €

Varastotasot
1212 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    320.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Putken koko
    DN 200
  • Luokan painearvot
    6
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 185.0 mm 19.0 mm PE Keltainen

10232705

Hinta-alue
27,5052 € - 4,5749 €

Varastotasot
117 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    185.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Putken koko
    DN 65
  • Luokan painearvot
    40
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 812.8 mm 88.9 mm PE Keltainen

10239087

Hinta-alue
86,5797 € - 57,7293 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    812.8 mm
  • h
    88.9 mm
  • Putken koko
    20"
  • Luokan painearvot
    600
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 444.5 mm 47.7 mm PE Keltainen

10231647

Hinta-alue
24,5448 € - 15,537 €

Varastotasot
619 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    444.5 mm
  • h
    47.7 mm
  • Putken koko
    10"
  • Luokan painearvot
    300
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 698.5 mm 42.9 mm PE Keltainen

10231722

Hinta-alue
75,235 € - 50,1236 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    698.5 mm
  • h
    42.9 mm
  • Putken koko
    20"
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 660.0 mm 46.0 mm PE Keltainen

10232781

Hinta-alue
74,1161 € - 49,4013 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    660.0 mm
  • h
    46.0 mm
  • Putken koko
    DN 400
  • Luokan painearvot
    40
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 300.0 mm 25.0 mm PE Keltainen

10239162

Hinta-alue
14,8572 € - 9,9001 €

Varastotasot
1174 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    300.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Putken koko
    DN 150
  • Luokan painearvot
    40
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 395.0 mm 23.0 mm PE Keltainen

10239216

Hinta-alue
17,1517 € - 10,849 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    395.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Putken koko
    DN 250
  • Luokan painearvot
    10
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 215.9 mm 38.1 mm PE Keltainen

10232866

Hinta-alue
3,7243 € - 3,368 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    215.9 mm
  • h
    38.1 mm
  • Putken koko
    2"
  • Luokan painearvot
    1500
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 90.0 mm 14.0 mm PE Keltainen

10239148

Hinta-alue
12,7984 € - 2,1331 €

Varastotasot
179 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    90.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Putken koko
    DN 10
  • Luokan painearvot
    40
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 460.0 mm 24.0 mm PE Keltainen

10233351

Hinta-alue
37,946 € - 25,302 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    460.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Putken koko
    DN 300
  • Luokan painearvot
    16
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 95.0 mm 16.0 mm PE Keltainen

10239292

Hinta-alue
12,2437 € - 12,008 €

Varastotasot
573 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    95.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Putken koko
    DN 15
  • Vakio
    DIN
  • Väri
    Keltainen
Laippasuoja 670.0 mm 24.0 mm PE Keltainen

10233399

Hinta-alue
73,0964 € - 48,7215 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    670.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Putken koko
    DN 500
  • Luokan painearvot
    10
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 603.3 mm 69.9 mm PE Keltainen

10239032

Hinta-alue
49,3163 € - 32,8728 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    603.3 mm
  • h
    69.9 mm
  • Putken koko
    14"
  • Luokan painearvot
    600
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 1041.4 mm 139.7 mm PE Keltainen

10239117

Hinta-alue
243,7906 € - 243,7906 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    1041.4 mm
  • h
    139.7 mm
  • Putken koko
    24"
  • Luokan painearvot
    900
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 551.0 mm 111.0 mm PE Keltainen

10239452

Hinta-alue
55,5056 € - 37,0227 €

Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    551.0 mm
  • h
    111.0 mm
  • Putken koko
    8"
  • Luokan painearvot
    2500
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 228.6 mm 30.2 mm PE Keltainen

10238998

Hinta-alue
6,0343 € - 5,4449 €

Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    228.6 mm
  • h
    30.2 mm
  • Putken koko
    3 1/2"
  • Luokan painearvot
    300
  • Vakio
    ANSI