Läpivientimuttereita käytetään kiinnittämään kahden paneelin väliset kierreliitokset
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Ruuvikoko | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Paneelin enimmäispaksuus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0871 € - 0,1385 € | 197250 Varastossa |
4.2
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1039 € - 0,1382 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#12
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,12 € - 0,132 € | 2000 Varastossa |
#8;#10
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,1648 € - 0,2193 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5/16
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
| 0,1107 € - 0,1754 € | 114090 Varastossa |
4.8
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0698 € - 0,1107 € | 43153 Varastossa |
3.5
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0487 € - 0,0731 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0728 € - 0,0899 € | 5892 Varastossa |
#8;#10
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0683 € - 0,0826 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0719 € - 0,0887 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#8;#10
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,1149 € - 0,1726 € | 2795 Varastossa |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0758 € - 0,0936 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0779 € - 0,0962 € | 9000 Varastossa |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0695 € - 0,0842 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,072 € - 0,0889 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#8;#10
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,089 € - 0,1076 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0487 € - 0,0731 € | 2453 Varastossa |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0813 € - 0,1323 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#8;#10
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0611 € - 0,0673 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0738 € - 0,0911 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa