Valikko Haku

LED-pidin

Varastossa

Näillä LED-pitimillä kiinnitetään T-1 3/4 LED paneeliin. Ne on helppo napsauttaa vakiopaneelin reikiin käsin. Kun kiinnike napsautetaan reikään, LED lukittuu paikoilleen kun se asennetaan paneelin takaa. Ne tuottavat turvallisen ja houkuttelevan esittelyn.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
11 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva LED-tyyppi Kannan läpimitta Reiän läpimitta Paneelin paksuus Osta
1,211 € - 1,211 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
7.6 mm
3.0 mm
0,182 € - 0,2505 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
7.0 mm
0,6286 € - 0,6286 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
7.6 mm
4.5 mm
0,1698 € - 0,2343 € 7750 Varastossa
5.0 mm
7.0 mm
0,1473 € - 0,2048 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
5.0 mm
0,1641 € - 0,2273 € 1500 Varastossa
5.0 mm
6.2 mm
0,2245 € - 0,3115 € 250 Varastossa
5.0 mm
6.4 mm
0,1529 € - 0,2133 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
4.5 mm
0,1529 € - 0,2133 € 799 Varastossa
5.0 mm
6.7 mm
0,2638 € - 0,3213 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.53 mm
7.3 mm
0,1212 € - 0,1634 € 1779 Varastossa
9.07 mm
6.3 mm
LED-linssipidike Läpinäkyvä PC 7.6 mm (HD)

10314005

Hinta-alue
1,211 € - 1,211 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä
  • Komponenttityyppi
    Linssinsuojus
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
  • Kannan läpimitta
    11.0 mm
  • Reiän läpimitta
    7.6 mm
LED-linssipidike 7.0 mm (HD) Musta PA

10229569

Hinta-alue
0,2505 € - 0,182 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Komponenttityyppi
    LED-kotelo
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Rungon halkaisija
    7.0 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
LED-linssipidike Läpinäkyvä PC 7.6 mm (HD)

10109243

Hinta-alue
0,6286 € - 0,6286 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä
  • Komponenttityyppi
    Linssinsuojus
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
  • Kannan läpimitta
    11.0 mm
  • Reiän läpimitta
    7.6 mm
LED-linssipidike 7.0 mm (HD) Musta PA

10324677

Hinta-alue
0,2343 € - 0,1698 €

Varastotasot
7750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Komponenttityyppi
    LED-kiinnitysrengas
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Rungon halkaisija
    7.0 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
LED-linssipidike 5.0 mm (HD) Musta PA

10324622

Hinta-alue
0,2048 € - 0,1473 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Komponenttityyppi
    LED-kotelo
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Rungon halkaisija
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    3.0 mm
LED-linssipidike 6.2 mm (HD) Musta PA

10324653

Hinta-alue
0,2273 € - 0,1641 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Komponenttityyppi
    LED-kotelo
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Rungon halkaisija
    6.2 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
LED-linssipidike 6.4 mm (HD) Musta PA

10324660

Hinta-alue
0,3115 € - 0,2245 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Komponenttityyppi
    LED-kotelo
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Rungon halkaisija
    6.4 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
LED-linssipidike 4.5 mm (HD) Musta PA

10324639

Hinta-alue
0,2133 € - 0,1529 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Komponenttityyppi
    LED-kotelo
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Rungon halkaisija
    4.5 mm
  • Kannan läpimitta
    3.0 mm
LED-linssipidike 6.7 mm (HD) Musta PA

10324646

Hinta-alue
0,2133 € - 0,1529 €

Varastotasot
799 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Komponenttityyppi
    LED-kotelo
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Rungon halkaisija
    6.7 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
LED-kiinnitys 7.29 mm (HD) Nailon 6/6 Väritön

10314067

Hinta-alue
0,3213 € - 0,2638 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Kannan läpimitta
    9.53 mm
  • Reiän läpimitta
    7.3 mm
  • Reiän maksimihalkaisija
    7.29 mm
LED-kiinnitys 6.27 mm (HD) Nailon 6/6 Musta

10365403

Hinta-alue
0,1634 € - 0,1212 €

Varastotasot
1779 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Kannan läpimitta
    9.07 mm
  • Reiän läpimitta
    6.3 mm
  • Reiän maksimihalkaisija
    6.27 mm