Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hose Service Plugs a are used to plug hydraulic hoses, while being maintained or repaired in the field. The conical form enables simple attachment to various hose sizes. Easy to install with as simple push-in and twist action.
Materiaali: Kumi Väri: Keltainen Sarjanumero: SRF0071
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Tuotetyyppi | Minimikoko | Maksimikoko | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,2633 € - 46,9592 € | 1 Varastossa |
Large
|
0.470 in
11.9 mm
|
1.700 in
43.2 mm
|
||
| 37,9835 € - 42,2038 € | 393 Varastossa |
Mixed
|
0.040 in
1 mm
|
1.700 in
43.2 mm
|
||
| 34,2386 € - 38,0429 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Medium
|
0.160 in
4.1 mm
|
0.910 in
23.1 mm
|
||
| 26,7489 € - 29,721 € | 267 Varastossa |
Small
|
0.040 in
1 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa