Valikko Haku

N/A - 0.040 in; 0.400 in; Keltainen; Kumi

Pieniä letkun huoltotulppia voidaan käyttää missä tahansa letkussa tai jäykässä putkessa, jonka halkaisija on 1,0–10,2 mm. Tulppa estää öljy- ja kemikaalivuodot ja letkujen ja putkien huollon ja korjauksen aikana. Kiinnitykseen ei tarvita työkaluja; yksinkertaisesti kierrä ja käännä.
Essentra tuotenumero:

10059128

Valmistajan tuotenumero:

HSPSMALL

267 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 29,721 €
10 + 26,7489 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

29,72 €

1 x 29,721 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tuotetyyppi Small
Minimikoko 1 mm
Maksimikoko 10.2 mm
Pakkaustyyppi Pakkaus sisältää 4 kpl
Väri Keltainen
Materiaali Kumi
Lämpötilat -25 - 90 °C

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä