Valikko Haku

Letkusuojaholkit - kaivosturvallisuushyväksyntä

Varastossa

Hose Protection Sleeves that are Mining Safety approved. Durable coatings are approved to protect hoses against heat, abrasion and bursts. Can withstand temperatures ranging from -40C up to +130C. The US Mine Safety and Health Administration (MSHA) has approved this product. Effective in minimising a concentrated stream of pinhole leaks, while maintaining high burst resistance.

Tuote on US Mine Safety and Health Administrationin (MSHA) hyväksymä.Erittäin kulutuksen- ja halkeamiskestävä.Lämmönkesto: -40 C - +130 C.Voidaan brändätä yrityksesi logolla ja osanumerolla.Rullan vakiopituus: 50 metriä. Materiaali: Polyesteri, Nailon Väri: Musta Sarjanumero: , SR1082

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
28 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus B Väri Koko materiaali RL Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
Musta
Polyesteri
Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
Musta
Polyesteri
Kysy toimitusaikaa täältä
95.0 mm
Musta
Polyesteri
Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
Musta
Polyesteri
Kysy toimitusaikaa täältä
65.0 mm
Musta
Polyesteri
7 Varastossa
31.0 mm
Musta
Polyamidi 6
50.0 m
3 Varastossa
55.0 mm
Musta
Polyamidi 6
50.0 m
8 Varastossa
26.9 mm
Musta
Polyamidi 6
50.0 m
21 Varastossa
60.0 mm
Musta
Polyamidi 6
50.0 m
Kysy toimitusaikaa täältä
39.9 mm
Musta
Polyamidi 6
50.0 m
8 Varastossa
23.0 mm
Musta
Polyamidi 6
50.0 m
53 Varastossa
20.0 mm
Musta
Polyamidi 6
50.0 m
Kysy toimitusaikaa täältä
24.9 mm
Musta
Polyamidi 6
50.0 m
31 Varastossa
17.0 mm
Musta
Polyamidi 6
50.0 m
Kysy toimitusaikaa täältä
36.0 mm
Musta
Polyamidi 6
50.0 m
11 Varastossa
73.0 mm
Musta
Polyamidi 6
50.0 m
3 Varastossa
44.0 mm
Musta
Polyamidi 6
50.0 m
Kysy toimitusaikaa täältä
47.0 mm
Musta
Polyamidi 6
50.0 m
Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
Musta
Polyesteri
Kysy toimitusaikaa täältä
55.0 mm
Musta
Polyesteri
  • / 2
Letkun suojasukka 40.0 mm 65 mm Polyesteri Musta

20440534


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    40.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyesteri
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Letkun suojasukka 60.0 mm 97 mm Polyesteri Musta

20440572


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    60.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyesteri
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Letkun suojasukka 95.0 mm 149 mm Polyesteri Musta

20440626


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    95.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyesteri
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Letkun suojasukka 50.0 mm 76 mm Polyesteri Musta

20440558


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    50.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyesteri
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Letkun suojasukka 65.0 mm 106 mm Polyesteri Musta

20440589


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    65.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyesteri
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Letkun suojasukka 31.0 mm 52.0 mm Nailon Musta

10336977


Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    31.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Letkun suojasukka 55.0 mm 89.0 mm Nailon Musta

10337028


Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    55.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3917219090
Letkun suojasukka 26.9 mm 45.0 mm Nailon Musta

10336960


Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    26.9 mm
  • RL
    50.0 m
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3917219090
Letkun suojasukka 60.0 mm 97.0 mm Nailon Musta

10337035


Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    60.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Letkun suojasukka 39.9 mm 66.0 mm Nailon Musta

10336991


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    39.9 mm
  • RL
    50.0 m
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3917219090
Letkun suojasukka 23.0 mm 39.0 mm Nailon Musta

10336946


Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    23.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3917219090
Letkun suojasukka 20.0 mm 34.0 mm Nailon Musta

10336939


Varastotasot
53 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    20.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3917219090
Letkun suojasukka 24.9 mm 41.9 mm Nailon Musta

10336953


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    24.9 mm
  • RL
    50.0 m
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3917219090
Letkun suojasukka 17.0 mm 30.0 mm Nailon Musta

10336922


Varastotasot
31 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    17.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3917219090
Letkun suojasukka 36.0 mm 57.0 mm Nailon Musta

10336984


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    36.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Letkun suojasukka 73.0 mm 100.0 mm Nailon Musta

10337042


Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    73.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3917219090
Letkun suojasukka 44.0 mm 72.0 mm Nailon Musta

10337004


Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    44.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3917219090
Letkun suojasukka 47.0 mm 77.0 mm Nailon Musta

10337011


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    47.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Letkun suojasukka 20.0 mm 34 mm Polyesteri Musta

20440497


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyesteri
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Letkun suojasukka 55.0 mm 89 mm Polyesteri Musta

20440565


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    55.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyesteri
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790