Hose Protection Sleeves that are Mining Safety approved. Durable coatings are approved to protect hoses against heat, abrasion and bursts. Can withstand temperatures ranging from -40C up to +130C. The US Mine Safety and Health Administration (MSHA) has approved this product. Effective in minimising a concentrated stream of pinhole leaks, while maintaining high burst resistance.
Tuote on US Mine Safety and Health Administrationin (MSHA) hyväksymä.Erittäin kulutuksen- ja halkeamiskestävä.Lämmönkesto: -40 C - +130 C.Voidaan brändätä yrityksesi logolla ja osanumerolla.Rullan vakiopituus: 50 metriä. Materiaali: Polyesteri, Nailon Väri: Musta Sarjanumero: , SR1082
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | B | Väri | Koko materiaali | RL | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
Musta
|
Polyesteri
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
Musta
|
Polyesteri
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
Musta
|
Polyesteri
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
Polyesteri
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
3.543 in
90.0 mm
|
Musta
|
Polyesteri
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
2.559 in
65.0 mm
|
Musta
|
Polyesteri
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
3.74 in
95.0 mm
|
Musta
|
Polyesteri
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.378 in
35.0 mm
|
Musta
|
Polyesteri
|
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa