Valikko Haku

Levyjouset

Varastossa

Levyjouset sopivat käyttökohteisiin, joissa vaaditaan hyvin suuria kuormia pienessä tilassa, ja ne sopivat erinomaisesti vaativaan käyttöön. Levyjousilla hoidetaan usein myös tärinään, lämpölaajenemiseen, veltostumiseen ja pulttien vetäytymiseen liittyvät ongelmat.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
128 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kuormituskorkeus Varren korkeus Materiaali Sisähalkaisija Osta
0,4743 € - 0,5562 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.7 mm
2.9 mm
Kromivanadiini
22.4 mm
0,6413 € - 0,7524 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.4 mm
3.5 mm
Kromivanadiini
20.4 mm
0,6834 € - 0,8211 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
3.5 mm
Kromivanadiini
28.5 mm
0,7241 € - 0,8845 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.9 mm
3.9 mm
Kromivanadiini
22.4 mm
1,3106 € - 1,5745 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.9 mm
5.0 mm
Kromivanadiini
30.5 mm
0,7241 € - 0,8237 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.8 mm
3.9 mm
Kromivanadiini
20.4 mm
1,0735 € - 1,2194 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
4.3 mm
Kromivanadiini
30.5 mm
0,4181 € - 0,4757 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.3 mm
3.2 mm
Kromivanadiini
18.3 mm
0,5992 € - 0,7031 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.8 mm
3.5 mm
Kromivanadiini
22.4 mm
0,0439 € - 0,0528 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
0.8 mm
Hiiliteräs
6.2 mm
0,1044 € - 0,1306 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6 mm
0.9 mm
Hiiliteräs
5.2 mm
0,052 € - 0,061 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
1.3 mm
Hiiliteräs
6.2 mm
0,0616 € - 0,0722 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.1 mm
1.4 mm
Hiiliteräs
9.2 mm
0,4181 € - 0,4849 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.3 mm
3.1 mm
Kromivanadiini
16.3 mm
0,0861 € - 0,0978 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
1.8 mm
Hiiliteräs
14.2 mm
0,5585 € - 0,6343 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.2 mm
2.8 mm
Kromivanadiini
16.3 mm
0,5023 € - 0,5711 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
2.3 mm
Kromivanadiini
18.3 mm
0,1641 € - 0,1866 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3 mm
2.3 mm
Hiiliteräs
20.4 mm
0,5865 € - 0,6651 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8 mm
2.6 mm
Kromivanadiini
14.3 mm
0,4181 € - 0,4929 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.3 mm
3.1 mm
Kromivanadiini
14.2 mm
  • / 7
Levyjousi SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443576

Hinta-alue
0,5562 € - 0,4743 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    22.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    45.0 mm
  • Varren korkeus
    2.9 mm
  • Paksuus
    1.3 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1607.00 N
Levyjousi SAE 20.4 mm 50.0 mm

10443620

Hinta-alue
0,7524 € - 0,6413 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    20.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Varren korkeus
    3.5 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    3983.00 N
Levyjousi SAE 28.5 mm 56.0 mm

10443705

Hinta-alue
0,8211 € - 0,6834 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    28.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    56.0 mm
  • Varren korkeus
    3.5 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    2227.00 N
Levyjousi SAE 22.4 mm 50.0 mm

10443651

Hinta-alue
0,8845 € - 0,7241 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    22.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Varren korkeus
    3.9 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    7230.00 N
Levyjousi SAE 30.5 mm 60.0 mm

10443798

Hinta-alue
1,5745 € - 1,3106 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    30.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    60.0 mm
  • Varren korkeus
    5.0 mm
  • Paksuus
    3.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    15422.00 N
Levyjousi SAE 20.4 mm 50.0 mm

10443637

Hinta-alue
0,8237 € - 0,7241 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    20.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Varren korkeus
    3.9 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    6728.00 N
Levyjousi SAE 30.5 mm 60.0 mm

10443774

Hinta-alue
1,2194 € - 1,0735 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    30.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    60.0 mm
  • Varren korkeus
    4.3 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    7087.00 N
Levyjousi SAE 18.3 mm 40.0 mm

10437353

Hinta-alue
0,4757 € - 0,4181 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    18.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Varren korkeus
    3.2 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    4806.00 N
Levyjousi SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443590

Hinta-alue
0,7031 € - 0,5992 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    22.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    45.0 mm
  • Varren korkeus
    3.5 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    6562.00 N
Levyjousi DIN 6.2 mm 13.0 mm

10442784

Hinta-alue
0,0528 € - 0,0439 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Varren korkeus
    0.8 mm
  • Paksuus
    0.4 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    130.00 N
Levyjousi DIN 5.2 mm 13.0 mm

10442777

Hinta-alue
0,1306 € - 0,1044 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Varren korkeus
    0.9 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    232.00 N
Levyjousi DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442982

Hinta-alue
0,061 € - 0,052 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Varren korkeus
    1.3 mm
  • Paksuus
    0.7 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    470.00 N
Levyjousi DIN 9.2 mm 18.0 mm

10443040

Hinta-alue
0,0722 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    9.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Varren korkeus
    1.4 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1063.00 N
Levyjousi SAE 16.3 mm 40.0 mm

10443538

Hinta-alue
0,4849 € - 0,4181 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    16.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Varren korkeus
    3.1 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    4392.00 N
Levyjousi DIN 14.2 mm 28.0 mm

10443361

Hinta-alue
0,0978 € - 0,0861 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    14.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    28.0 mm
  • Varren korkeus
    1.8 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    937.00 N
Levyjousi SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443446

Hinta-alue
0,6343 € - 0,5585 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    16.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    32.0 mm
  • Varren korkeus
    2.8 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    5245.00 N
Levyjousi SAE 18.3 mm 36.0 mm

10437407

Hinta-alue
0,5711 € - 0,5023 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    18.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    36.0 mm
  • Varren korkeus
    2.3 mm
  • Paksuus
    1.3 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1445.00 N
Levyjousi DIN 20.4 mm 40.0 mm

10443545

Hinta-alue
0,1866 € - 0,1641 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    20.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Varren korkeus
    2.3 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    864.00 N
Levyjousi SAE 14.3 mm 34.0 mm

10443484

Hinta-alue
0,6651 € - 0,5865 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    14.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    34.0 mm
  • Varren korkeus
    2.6 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    2535.00 N
Levyjousi SAE 14.2 mm 40.0 mm

10437384

Hinta-alue
0,4929 € - 0,4181 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    14.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Varren korkeus
    3.1 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    4052.00 N