Valikko Haku

Liimakiinnitteinen/ruuvattava johtopidike

Varastossa

Wires and cables effortlessly slide into these round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.

These Wire Saddles are available in screw mounted or self-adhesive backed options. The adhesive option is backed with a high quality adhesive tape.

The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colours: Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
11 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaalin syttyvyysstandardi Kokonaispituus Väri Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
2 Varastossa
UL94 V-2
25.4 mm
Väritön
15.9 mm
25.4 mm
24.1 mm
741 Varastossa
UL94 V-2
25.4 mm
Väritön
25.4 mm
24.1 mm
2109 Varastossa
UL94 V-2
25.4 mm
Väritön
25.4 mm
37.1 mm
15857 Varastossa
UL94 V-2
29.4 mm
Musta
13.4 mm
14.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 V-2
36.5 mm
Musta
16.4 mm
18.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 V-0
25.4 mm
Väritön
15.9 mm
21.6 mm
24.1 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 V-2
42.0 mm
Musta
16.4 mm
22.5 mm
9750 Varastossa
UL94 V-2
35.5 mm
Musta
16.4 mm
16.5 mm
636 Varastossa
UL94 V-2
38.5 mm
Musta
16.4 mm
20.5 mm
2772 Varastossa
UL94 V-2
25.8 mm
Musta
13.4 mm
9.1 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 V-0
25.4 mm
Väritön
25.4 mm
31.5 mm
37.1 mm
Kaapelikiinnike Ruuvikiinnitys 15.9 mm 25.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10168936


Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Screw
  • Jalustan pituus
    25.4 mm
  • Pohjan leveys
    25.4 mm
Kaapelikiinnike 15.9 mm 24.1 mm 25.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10168943


Varastotasot
741 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Adhesive
  • Maksimi käyttölämpötila
    85 °C
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
Kaapelikiinnike 25.4 mm 37.1 mm 25.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10168967


Varastotasot
2109 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Adhesive
  • Maksimi käyttölämpötila
    85 °C
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
Kaapelikiinnike 9.0 mm 14.0 mm 29.4 mm PA66 Musta

10245729


Varastotasot
15857 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Kokonaiskorkeus
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    29.4 mm
Kaapelikiinnike 14.0 mm 18.5 mm 36.5 mm PA66 Musta

10245743


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Kokonaiskorkeus
    18.5 mm
  • Kokonaispituus
    36.5 mm
Kaapelikiinnike Ruuvikiinnitys 15.9 mm PA Väritön

10168950


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Adhesive, Screw Mount
  • Jalustan pituus
    25.4 mm
  • Pohjan leveys
    25.4 mm
Kaapelikiinnike 18.0 mm 22.5 mm 42.0 mm PA66 Musta

10245767


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Kokonaiskorkeus
    22.5 mm
  • Kokonaispituus
    42.0 mm
Kaapelikiinnike 12.0 mm 16.5 mm 35.5 mm PA66 Musta

10245736


Varastotasot
9750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Kokonaiskorkeus
    16.5 mm
  • Kokonaispituus
    35.5 mm
Kaapelikiinnike 16.0 mm 20.5 mm 38.5 mm PA66 Musta

10245750


Varastotasot
636 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Kokonaiskorkeus
    20.5 mm
  • Kokonaispituus
    38.5 mm
Kaapelikiinnike 6.0 mm 9.1 mm 25.8 mm PA66 Musta

10245712


Varastotasot
2772 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Kokonaiskorkeus
    9.1 mm
  • Kokonaispituus
    25.8 mm
Kaapelikiinnike Ruuvikiinnitys 25.4 mm PA Väritön

10168974


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Teipillinen
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Adhesive, Screw Mount
  • Jalustan pituus
    25.4 mm