Valikko Haku

Liimapintaiset piirilevytuet

Varastossa

Liimattavissa telineissä on kaksipuolinen teippi ja vetoliuska nopeaa asentamista varten. Niitä saa kolmena vaihtoehtona piirilevyyn kiinnitystä varten: napsautuslukitus, lukkiutumaton ja litteä tuki. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja kaukana auringonpaisteesta.

Sarjanumero: SR2712

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
87 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Pohjan leveys Jalustan pituus Välilevyn pituus Osta
0,4134 € - 0,4435 € 49158 Varastossa
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,8775 € - 2,5739 € 2171 Varastossa
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
11.9 mm
0,256 € - 0,3655 € 2000 Varastossa
2.0 mm
12.7 mm
19.1 mm
0,4134 € - 0,4435 € 1901 Varastossa
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
22.2 mm
0,2341 € - 0,3368 € 997 Varastossa
2.0 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,4134 € - 0,4435 € 2331 Varastossa
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
16.0 mm
0,2438 € - 0,253 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
14.3 mm
0,3614 € - 0,3847 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
14.3 mm
0,6215 € - 0,6215 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
10.0 mm
0,3614 € - 0,3847 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
4.8 mm
0,4134 € - 0,4435 € 15285 Varastossa
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,9884 € - 2,5054 € 988 Varastossa
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
8.7 mm
0,7201 € - 0,7995 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
17.9 mm
17.8 mm
19.3 mm
0,768 € - 0,8529 € 24550 Varastossa
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
22.4 mm
0,3614 € - 0,3847 € 46970 Varastossa
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
14.3 mm
0,3614 € - 0,3847 € 31086 Varastossa
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.4 mm
0,4134 € - 0,4435 € 2746 Varastossa
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.0 mm
0,4134 € - 0,4435 € 2000 Varastossa
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.0 mm
0,3614 € - 0,3847 € 300 Varastossa
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
9.5 mm
0,2012 € - 0,2875 € 1000 Varastossa
2.0 mm
12.7 mm
4.8 mm
  • / 5
Liimapintainen välilevy 12.7 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10013465

Hinta-alue
0,4435 € - 0,4134 €

Varastotasot
49158 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
Liimapintainen välilevy 18.0 mm 11.9 mm PA UL94 V-2

10331736

Hinta-alue
2,5739 € - 0,8775 €

Varastotasot
2171 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryylipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    18.0 mm
Liimapintainen välilevy 12.7 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10150498

Hinta-alue
0,3655 € - 0,256 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap-Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Pohjan leveys
    12.7 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 22.2 mm PA UL94 V-2

10013328

Hinta-alue
0,4435 € - 0,4134 €

Varastotasot
1901 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 12.7 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10150474

Hinta-alue
0,3368 € - 0,2341 €

Varastotasot
997 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap-Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Pohjan leveys
    12.7 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 16.0 mm PA UL94 V-2

10013359

Hinta-alue
0,4435 € - 0,4134 €

Varastotasot
2331 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10013434

Hinta-alue
0,253 € - 0,2438 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 12.7 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10013519

Hinta-alue
0,3847 € - 0,3614 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 10.0 mm PA UL94 V-2

10013298

Hinta-alue
0,6215 € - 0,6215 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10013373

Hinta-alue
0,3847 € - 0,3614 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10013458

Hinta-alue
0,4435 € - 0,4134 €

Varastotasot
15285 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
Liimapintainen välilevy 18.0 mm 8.7 mm PA UL94 V-2

10331729

Hinta-alue
2,5054 € - 0,9884 €

Varastotasot
988 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Akryylipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    18.0 mm
Liimapintainen välilevy 17.9 mm 19.3 mm PA UL94 V-2

10381588

Hinta-alue
0,7995 € - 0,7201 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
  • Pohjan leveys
    17.9 mm
  • Välilevyn pituus
    19.3 mm
Liimapintainen välilevy 18.0 mm 22.4 mm PA UL94 V-2

10381595

Hinta-alue
0,8529 € - 0,768 €

Varastotasot
24550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Jalustan pituus
    18.0 mm
  • Pohjan leveys
    18.0 mm
  • Välilevyn pituus
    22.4 mm
Liimapintainen välilevy 12.7 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10001387

Hinta-alue
0,3847 € - 0,3614 €

Varastotasot
46970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10013380

Hinta-alue
0,3847 € - 0,3614 €

Varastotasot
31086 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 6.0 mm PA UL94 V-2

10013403

Hinta-alue
0,4435 € - 0,4134 €

Varastotasot
2746 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 12.0 mm PA UL94 V-2

10013311

Hinta-alue
0,4435 € - 0,4134 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 12.7 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10013489

Hinta-alue
0,3847 € - 0,3614 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
Liimapintainen välilevy 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10150436

Hinta-alue
0,2875 € - 0,2012 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap-Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Pohjan leveys
    12.7 mm