Valikko Haku

Liimapisteet

Varastossa

These hot melt Adhesive Glue Dots are pressure sensitive double sided adhesive dots designed to enable rapid bonding and secure connection.There are three kinds of bonds available in this range of Glue dots: vertical hold, removable, and permanent. Unlike traditional liquids, their instant adherence allows for quick and effective assembly or attachment of materials without the need for extra support or clamps.They are ideal for manufacturing, industrial applications, packing, bindery, printing, and product assembly.

  • It is FDA approved.
  • It is packed in handy dispensers.
  • It can either provide vertical, removable or permanent bonding.
Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
9 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Irrotettavuus Kokonaishalkaisija Osta
29,8874 € - 33,1869 € 9 Varastossa
Irrotettava
29,8874 € - 33,1869 € 4 Varastossa
Permanent
29,8874 € - 33,1869 € 7 Varastossa
Irrotettava
29,8874 € - 33,1869 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pystysuuntainen pito
29,066 € - 35,446 € 3 Varastossa
Irrotettava
29,8874 € - 33,1869 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pystysuuntainen pito
29,8874 € - 33,1869 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pystysuuntainen pito
29,8874 € - 33,1869 € 24 Varastossa
Permanent
29,8874 € - 33,1869 € Kysy toimitusaikaa täältä
Permanent
Tarratyyny 16.0 mm 1.0 mm Irrotettava

10393994

Hinta-alue
33,1869 € - 29,8874 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Käsin rullaamalla
  • Irrotettavuus
    Irrotettava
  • Määrä rullaa kohden
    2000 Pieces
  • Tullinimike
    3919108025
  • Viskositeetti
    Läpikuultava
Tarratyyny 5.0 mm 1.0 mm Pysyvä

10390481

Hinta-alue
33,1869 € - 29,8874 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Käsin rullaamalla
  • Irrotettavuus
    Permanent
  • Määrä rullaa kohden
    2000 Pieces
  • Tullinimike
    3919108025
  • Viskositeetti
    Läpikuultava
N/A;5.0 mm;Irrotettava

10390474

Hinta-alue
33,1869 € - 29,8874 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Käsin rullaamalla
  • Irrotettavuus
    Irrotettava
  • Määrä rullaa kohden
    2000 Pieces
  • Tullinimike
    3919108025
  • Viskositeetti
    Läpikuultava
Tarratyyny 10.0 mm 1.0 mm Pystysuuntainen pito

10390528

Hinta-alue
33,1869 € - 29,8874 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Käsin rullaamalla
  • Irrotettavuus
    Pystysuuntainen pito
  • Määrä rullaa kohden
    2000 Pieces
  • Tullinimike
    3919108025
  • Viskositeetti
    Läpikuultava
Tarratyyny 10.0 mm 1.0 mm Irrotettava

10390504

Hinta-alue
35,446 € - 29,066 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Käsin rullaamalla
  • Irrotettavuus
    Irrotettava
  • Määrä rullaa kohden
    2000 Pieces
  • Tullinimike
    3919108025
  • Viskositeetti
    Läpikuultava
Tarratyyny 16.0 mm 1.0 mm Pystysuuntainen pito

10394014

Hinta-alue
33,1869 € - 29,8874 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Käsin rullaamalla
  • Irrotettavuus
    Pystysuuntainen pito
  • Määrä rullaa kohden
    2000 Pieces
  • Tullinimike
    3919108025
  • Viskositeetti
    Läpikuultava
Tarratyyny 5.0 mm 1.0 mm Pystysuuntainen pito

10390498

Hinta-alue
33,1869 € - 29,8874 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Käsin rullaamalla
  • Irrotettavuus
    Pystysuuntainen pito
  • Määrä rullaa kohden
    2000 Pieces
  • Tullinimike
    3919108025
  • Viskositeetti
    Läpikuultava
Tarratyyny 16.0 mm 1.0 mm Pysyvä

10394007

Hinta-alue
33,1869 € - 29,8874 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Käsin rullaamalla
  • Irrotettavuus
    Permanent
  • Määrä rullaa kohden
    2000 Pieces
  • Tullinimike
    3919108025
  • Viskositeetti
    Läpikuultava
Tarratyyny 10.0 mm 1.0 mm Pysyvä

10390511

Hinta-alue
33,1869 € - 29,8874 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Käsin rullaamalla
  • Irrotettavuus
    Permanent
  • Määrä rullaa kohden
    2000 Pieces
  • Tullinimike
    3919108025
  • Viskositeetti
    Läpikuultava