Valikko Haku

Liimattavat täyspintalaippasuojukset

Varastossa

Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.

  • Koko pinnan laippasuojukset ovat liimapintaisia, ja ne on helppo irrottaa ja kiinnittää.
  • Erityisliima tarttuu lujasti eikä jätä tahroja normaalioloissa.
  • Täyttää ANSI B16.5 ja ASME B16.47 -standardien vaatimukset 15 naulan (lb) luokituksella.
Materiaali: PE Väri: Musta Sarjanumero: SR1373

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
22 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) OD Osta
110 Varastossa
12.7 mm
88.9 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
16 in
596.9 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
14 in
533.4 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
101.6 mm
228.6 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
914.4 mm
1168.4 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
127.0 mm
254.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
20 in
698.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 in
152.4 mm
125 Varastossa
2-1/2 in
177.8 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
31.8 mm
117.5 mm
34 Varastossa
3.0 in
190.5 mm
218 Varastossa
152.4 mm
279.4 mm
110 Varastossa
12 in
482.6 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 in
984.3 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
24 in
812.8 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 in
635.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
203.2 mm
342.9 mm
45 Varastossa
25.4 mm
108.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
127.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
10 in
406.4 mm
  • / 2
Laippasuoja 12.7 mm 3.500 in PE Musta

10163382


Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    88.9 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    12.7 mm
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ASME
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 406.4 mm 23.500 in PE Musta

10163436


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    596.9 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    16 in
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ASME
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 355.6 mm 21.000 in PE Musta

10163429


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    533.4 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    14 in
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
  • Vakio
    ASME
Laippasuoja 101.6 mm 9.000 in PE Musta

10163542


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    228.6 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    101.6 mm
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ASME
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 914.4 mm 46.000 in PE Musta

10163535


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    1168.4 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    914.4 mm
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ASME
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 127.0 mm 10.000 in PE Musta

10163559


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    254.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    127.0 mm
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
  • Vakio
    ASME
Laippasuoja 508 mm 27.500 in PE Musta

10163474


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    698.5 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    20 in
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ASME
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 50.8 mm 6.000 in PE Musta

10163467


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    152.4 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    2.0 in
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
  • Vakio
    ASME
Laippasuoja 63.5 mm 7.000 in PE Musta

10163450


Varastotasot
125 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    177.8 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    2-1/2 in
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
  • Vakio
    ASME
Laippasuoja 31.8 mm 4.625 in PE Musta

10163375


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    117.5 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    31.8 mm
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ASME
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 76.2 mm 7.500 in PE Musta

10163511


Varastotasot
34 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    190.5 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    3.0 in
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ASME
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 152.4 mm 11.000 in PE Musta

10163566


Varastotasot
218 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    279.4 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    152.4 mm
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
  • Vakio
    ASME
Laippasuoja 304.8 mm 19.000 in PE Musta

10163412


Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    482.6 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    12 in
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
  • Vakio
    ASME
Laippasuoja 762 mm 38.750 in PE Musta

10163528


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    984.3 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    30.0 in
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ASME
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 609.6 mm 32.000 in PE Musta

10163481


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    812.8 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    24 in
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
  • Vakio
    ASME
Laippasuoja 457.2 mm 25.000 in PE Musta

10163443


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    635.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    18.0 in
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
  • Vakio
    ASME
Laippasuoja 203.2 mm 13.500 in PE Musta

10163573


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    342.9 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    203.2 mm
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ASME
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 25.4 mm 4.250 in PE Musta

10163399


Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    108.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    25.4 mm
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
  • Vakio
    ASME
Liimattava laippasuojus - täyspinta 38.1 mm 5.000 in (DIA)

10163368


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    127.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    38.1 mm
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
  • Vakio
    ASME
Laippasuoja 254 mm 16.000 in PE Musta

10163405


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    406.4 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    10 in
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
  • Vakio
    ASME