Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.
Materiaali: PE Väri: Musta Sarjanumero: SR1373
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) | OD | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,6325 € - 1,7595 € | 45 Varastossa |
25.4 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 0,59 € - 1,6445 € | 110 Varastossa |
12.7 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 17,0863 € - 18,962 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18.0 in
|
25 in
635.0 mm
|
||
| 20,3174 € - 22,5627 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16 in
|
23.5 in
596.9 mm
|
||
| 6,3252 € - 14,088 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10 in
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 1,532 € - 2,8548 € | 25 Varastossa |
3-1/2 in
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
| 5,3009 € - 8,2459 € | 218 Varastossa |
152.4 mm
|
11 in
279.4 mm
|
||
| 0,7243 € - 1,978 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
31.8 mm
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 4,4993 € - 6,9989 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
127.0 mm
|
10 in
254.0 mm
|
||
| 8,5158 € - 18,9469 € | 110 Varastossa |
12 in
|
19 in
482.6 mm
|
||
| 2,1631 € - 4,8014 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
101.6 mm
|
9 in
228.6 mm
|
||
| 1,0487 € - 2,9326 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.0 in
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 22,3437 € - 24,8354 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20 in
|
27.5 in
698.5 mm
|
||
| 50,5061 € - 53,1621 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
914.4 mm
|
46 in
1168.4 mm
|
||
| 19,5096 € - 21,6865 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14 in
|
21 in
533.4 mm
|
||
| 1,3316 € - 3,4788 € | 34 Varastossa |
3.0 in
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 4,5591 € - 10,1491 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
203.2 mm
|
13.5 in
342.9 mm
|
||
| 31,503 € - 33,1733 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24 in
|
32 in
812.8 mm
|
||
| 1,1199 € - 3,1051 € | 125 Varastossa |
2-1/2 in
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 46,741 € - 49,2054 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
30.0 in
|
38.752 in
984.3 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa