Valikko Haku

Litteä kaapelikiinnike 75.8 mm 25.0 mm Harmaa Nailon 6/6

Tämä litteä kaapelipidike on valmistettu harmaasta UL94-V-2-nailonista, ja se kiinnitetään liimapinnalla. Suositeltu kaapelinpaksuus on 5 mm, jolloin litteän kaapelin maksimileveys on 25,4 mm
Essentra tuotenumero:

10022825

Valmistajan tuotenumero:

RDAFCC-25A

958 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,5033 €
1000 - 4999 0,4583 €
5000 + 0,43 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

50,33 €

100 x 0,5033 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tullinimike 3926909790
Jalustan pituus 29.7 mm
Kaapelin leveys 25.4 mm
Asennusreiän halkaisija 9.0 mm
Koko materiaali Polyamidi
Väri Harmaa
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tekniset tiedot RMS-01
Tekniset tiedot RMS-324
Tekniset tiedot UL94 V-2
Asennustapa Liima

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä