Valikko Haku

Litteä kaapelikiinnike

Varastossa

Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.

The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.

  • Material: PA, Aluminium
  • Colour: Natural and Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Series Code :SR2169

Sarjanumero: SR2169

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
62 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pohjan leveys Materiaali Jalustan pituus Asennustapa Osta
1,1174 € - 1,1174 € 1233 Varastossa
Nailon 6/6
Liima
1,1174 € - 1,1174 € 114 Varastossa
Nailon 6/6
Liima
1,285 € - 1,285 € 108 Varastossa
Nailon 6/6
Liima
1,1812 € - 1,1812 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
Liima
1,1174 € - 1,1174 € 2353 Varastossa
Nailon 6/6
Liima
0,3167 € - 0,372 € 25223 Varastossa
Nailon 6/6
29.7 mm
Ruuvi
0,43 € - 0,5033 € 958 Varastossa
Nailon 6/6
29.7 mm
Liima
10022856 1,0067 € - 1,1072 € 2142 Varastossa
Nailon 6/6
82.8 mm
Ruuvi
0,4441 € - 0,4675 € 616 Varastossa
Nailon 6/6
0,7945 € - 0,7945 € 700 Varastossa
Nailon 6/6
Liima
0,3994 € - 0,4319 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
Ruuvi
0,3896 € - 0,4214 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
Ruuvi
0,8445 € - 0,9269 € 8756 Varastossa
Nailon 6/6
Sisään painettava
0,5509 € - 0,5976 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
0,7945 € - 0,7945 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
Liima
0,2549 € - 0,2917 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
98.0 mm
1,2619 € - 1,2619 € 700 Varastossa
Nailon 6/6
Liima
0,8291 € - 0,9128 € 780 Varastossa
Alumiini
Liima
0,7945 € - 0,7945 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
Liima
0,4441 € - 0,4675 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
  • / 4
Litteä kaapelikiinnike 11.1 mm 45.1 mm UL94 V-2, RMS-01 Väritön Nailon 6/6

10006009

Hinta-alue
1,1174 € - 1,1174 €

Varastotasot
1233 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäkorkeus
    7.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Liimatyyppi
    Akryyli
Litteä kaapelikiinnike 19.0 mm 78.2 mm UL94 V-2, RMS-01 Väritön Nailon 6/6

10006085

Hinta-alue
1,1174 € - 1,1174 €

Varastotasot
114 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäkorkeus
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    19.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Liimatyyppi
    Akryyli
Litteä kaapelikiinnike 19.0 mm 78.2 mm UL94 V-0, RMS-19, RMS-350 Väritön Nailon 6/6

10006092

Hinta-alue
1,285 € - 1,285 €

Varastotasot
108 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäkorkeus
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    19.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Liimatyyppi
    Akryyli
Litteä kaapelikiinnike 11.1 mm 45.1 mm UL94 V-0, RMS-19 Väritön Nailon 6/6

10006016

Hinta-alue
1,1812 € - 1,1812 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäkorkeus
    7.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Liimatyyppi
    Akryyli
Litteä kaapelikiinnike 13.2 mm 77.2 mm UL94 V-2, RMS-01 Väritön Nailon 6/6

10006061

Hinta-alue
1,1174 € - 1,1174 €

Varastotasot
2353 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäkorkeus
    9.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    13.2 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Liimatyyppi
    Akryyli
Litteä kaapelikiinnike 75.8 mm 25.0 mm Harmaa Nailon 6/6

10022818

Hinta-alue
0,372 € - 0,3167 €

Varastotasot
25223 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    29.7 mm
  • Kaapelin leveys
    25.4 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    9.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Litteä kaapelikiinnike 75.8 mm 25.0 mm Harmaa Nailon 6/6

10022825

Hinta-alue
0,5033 € - 0,43 €

Varastotasot
958 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    29.7 mm
  • Kaapelin leveys
    25.4 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    9.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Litteä kaapelikiinnike 179.4 mm 25.4 mm Harmaa Nailon 6/6

10022856

Hinta-alue
1,1072 € - 1,0067 €

Varastotasot
2142 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    82.8 mm
  • Kaapelin leveys
    76.2 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    3.8 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    38.0 mm
Litteä kaapelikiinnike 4.0 mm 32.5 mm 9.1 mm Väritön Polyamidi

10035948

Hinta-alue
0,4675 € - 0,4441 €

Varastotasot
616 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäleveys
    15.5 mm
  • Kaapelin leveys
    9.1 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    4.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.0 - 2.0 mm
Litteä kaapelikiinnike 58.7 mm 14.6 mm Väritön Nailon 6/6

10154519

Hinta-alue
0,7945 € - 0,7945 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäkorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    58.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Litteä kaapelikiinnike Väritön Nailon 6/6

10154595

Hinta-alue
0,4319 € - 0,3994 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäkorkeus
    19.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    21.0 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    82.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Litteä kaapelikiinnike Väritön Nailon 6/6

10425756

Hinta-alue
0,4214 € - 0,3896 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäkorkeus
    19.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    21.0 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    58.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Litteä kaapelikiinnike 77.0 mm 7.2 mm Väritön Nailon 6/6

10154410

Hinta-alue
0,9269 € - 0,8445 €

Varastotasot
8756 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäleveys
    64.5 mm
  • Kaapelin leveys
    20.0 mm
  • Sisäkorkeus
    7.2 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    4.75 mm
Litteä kaapelikiinnike 55.4 mm 19.1 mm Väritön Nailon 6/6

10108666

Hinta-alue
0,5976 € - 0,5509 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäleveys
    14.8 mm
  • Kaapelin leveys
    19.0 mm
  • Sisäkorkeus
    7.1 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    4.8 mm
Litteä kaapelikiinnike 64.8 mm 21.0 mm Väritön Nailon 6/6

10154564

Hinta-alue
0,7945 € - 0,7945 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäkorkeus
    19.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    21.0 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    64.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Väritön Nailon 6/6 N/A 98.0 mm (L)

10312957

Hinta-alue
0,2917 € - 0,2549 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    98.0 mm
  • Kaapelin leveys
    82.3 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Litteä kaapelikiinnike Väritön Nailon 6/6

10154601

Hinta-alue
1,2619 € - 1,2619 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäkorkeus
    19.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    21.0 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    82.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Litteä kaapelikiinnike 50.8 mm 14.3 mm Väritön Alumiini

10148174

Hinta-alue
0,9128 € - 0,8291 €

Varastotasot
780 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616999099
  • Sisäleveys
    6.4 mm
  • Kaapelin leveys
    50.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.3 mm
  • Koko materiaali
    Alumiini
Litteä kaapelikiinnike 58.7 mm 21.0 mm Väritön Nailon 6/6

10154526

Hinta-alue
0,7945 € - 0,7945 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäkorkeus
    19.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    21.0 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    58.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Litteä kaapelikiinnike 4.0 mm 39.3 mm 13.2 mm Väritön Polyamidi

10035955

Hinta-alue
0,4675 € - 0,4441 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäleveys
    24.7 mm
  • Kaapelin leveys
    13.2 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    4.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.0 - 2.0 mm