Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.
The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.
Series Code :SR2169
Sarjanumero: SR2169
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pohjan leveys | Materiaali | Jalustan pituus | Asennustapa | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0594 € - 1,0594 € | 36337 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
1.437 in
36.5 mm
|
Liima
|
||
| 1,8281 € - 2,0084 € | 6690 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Liima
|
||
| 0,699 € - 0,7686 € | 3202 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Liima
|
||
| 1,1203 € - 1,1203 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
1.063 in
27.0 mm
|
Liima
|
||
| 3,9373 € - 4,2489 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6;silikoninen vaahtomuovi
|
|
Liima
|
||
| 1,1174 € - 1,1174 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
|
Liima
|
||
| 10022856 | 1,0067 € - 1,1072 € | 2142 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
3.26 in
82.8 mm
|
Ruuvi
|
|
| 0,8857 € - 0,972 € | 3460 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
2.224 in
56.5 mm
|
Liima
|
||
| 1,1812 € - 1,1812 € | 527 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Liima
|
||
| 4,8831 € - 4,8831 € | 499 Varastossa |
|
Nailon 6/6;silikoninen vaahtomuovi
|
|
Liima
|
||
| 1,7845 € - 1,7845 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
2.409 in
61.2 mm
|
Liima
|
||
| 1,3518 € - 1,4934 € | 8099 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Liima
|
||
| 1,1174 € - 1,1174 € | 114 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Liima
|
||
| 10022832 | 0,4235 € - 0,4982 € | 5544 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
2.224 in
56.5 mm
|
Ruuvi
|
|
| 1,1812 € - 1,1812 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
|
Liima
|
||
| 2,5777 € - 2,5777 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6;silikoninen vaahtomuovi
|
|
Liima
|
||
| 1,285 € - 1,285 € | 108 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Liima
|
||
| 1,1174 € - 1,1174 € | 2353 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Liima
|
||
| 0,43 € - 0,5033 € | 958 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
1.169 in
29.7 mm
|
Liima
|
||
| 1,1812 € - 1,1812 € | 600 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Liima
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa