PEEK-materiaalista valmistetuilla litteillä aluslevyillä on hyvä mekaaninen lujuus, erinomainen kemikaalien kestävyys ja lämmönkestävyys.
Tarjoaa tukevan ja tasaisen pinnan jännityksen jakamiseksi, mikä vähentää kokoonpanovaurioita ja pidentää komponenttien käyttöikää. Sopii erinomaisesti ympäristöihin, joissa on suuria mekaanisia kuormia tai toistuvia liikkeitä.
Aluslevyt säilyttävät rakenteellisen eheyden ja suorituskyvyn jopa 260 C-lämpötilassa, joten ne sopivat erinomaisesti lääketieteelliseen, elektroniikkaan ja autoteollisuuteen. Materiaali: PEEK Väri: Beige Sarjanumero: SR1929
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | h1 | d1 | Kierteelle | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
17.0
|
1.6
|
8.4
|
M8
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
0.5
|
3.2
|
M3
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
21.0
|
2.0
|
10.5
|
M10
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
9.0
|
0.8
|
4.3
|
M4
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
1.0
|
5.3
|
M5
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
12.5
|
1.6
|
6.4
|
M6
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa