Valikko Haku

Litteä aluslevy M3 3.2 7.0 0.5 Beige PEEK

Litteä aluslevy on valmistettu PEEK: sta, joka tarjoaa kestävyyttä, kulumisenkestoa, kemikaalien kestoa ja lämpöstabiilisuutta. Tarjoaa tukevan ja tasaisen pinnan jännityksen jakamiselle, mikä vähentää kokoonpanovaurioita ja pidentää komponenttien käyttöikää. Kestää jopa 260 °C: n lämpötiloja.
Essentra tuotenumero:

20828400

Valmistajan tuotenumero:

20828400

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 99 0,8681 €
100 + 0,7813 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

17,36 €

20 x 0,8681 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierteelle M3
h1 0.5
d1 3.2
d2 7.0
Vetolujuus (N) 116 N/mm
Väri Beige
Materiaali PEEK

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä