Valikko Haku

Lukittava kaapelisatula

Varastossa

Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
48 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäleveys Yhteensopiva reiän halkaisija Sisäkorkeus Yhteensopivat paneelin paksuudet Osta
0,1048 € - 0,1438 € 9000 Varastossa
11.1 mm
3.6 mm
0,0911 € - 0,125 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.3 mm
3.8 mm
0,1048 € - 0,1438 € 2993 Varastossa
11.1 mm
17.5 mm
0,1048 € - 0,1438 € 74000 Varastossa
11.1 mm
25.4 mm
0,0911 € - 0,125 € 2222 Varastossa
11.1 mm
3.6 mm
0,0993 € - 0,1386 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
4.8 mm
2.8 mm
0.4 - 2.0 mm
0,177 € - 0,2025 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
25.4 mm
0,1908 € - 0,2469 € 8 Varastossa
11.0 mm
4.8 mm
26.2 mm
0.4 - 2.0 mm
  • / 3
Johtopidike 3.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014257

Hinta-alue
0,1438 € - 0,1048 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Kaapeliläpivientikumi 3.8 mm 11.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10014486

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    3.8 mm
  • Sisäleveys
    11.3 mm
  • Kokonaisleveys
    15.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Johtopidike 17.5 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014332

Hinta-alue
0,1438 € - 0,1048 €

Varastotasot
2993 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    17.5 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Johtopidike 25.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014356

Hinta-alue
0,1438 € - 0,1048 €

Varastotasot
74000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    25.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Johtopidike 3.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014240

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
2222 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapeliläpivientikumi 2.8 mm 11.0 mm PA Väritön

10341674

Hinta-alue
0,1386 € - 0,0993 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Suorakulmainen;Lukkiutuva
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.4 - 2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 25.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10314234

Hinta-alue
0,2025 € - 0,177 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    12.4 mm
  • Sisäkorkeus
    25.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Kokonaisleveys
    12.4 mm
Kaapeliläpivientikumi 26.2 mm 11.0 mm PA Väritön

10341681

Hinta-alue
0,2469 € - 0,1908 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Suorakulmainen;Lukkiutuva
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.4 - 2.0 mm