Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.
This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.
These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.
The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.
Series Code :SR1945
Sarjanumero: SR1945
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Materiaali | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Paksuus | Yhteensopivat ruuvikoot | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0282 € - 0,0282 € | 151439 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 0,0681 € - 0,0949 € | 231165 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,0293 € - 0,0293 € | 178039 Varastossa |
Punainen
|
LDPE - PIR
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 0,0394 € - 0,0394 € | 24862 Varastossa |
Harmaa
|
LDPE - PIR
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,06 € - 0,0836 € | 1116998 Varastossa |
Sininen
|
LDPE - PIR
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,0298 € - 0,0298 € | 578000 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0321 € - 0,0321 € | 129358 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 0,3788 € - 0,616 € | 5757 Varastossa |
Musta
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0767 € - 0,0851 € | 68068 Varastossa |
Väritön
|
HDPE
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0516 € - 0,0604 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
HDPE
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|
||
| 0,0367 € - 0,0367 € | 36319 Varastossa |
Punainen
|
LDPE - PIR
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
|
||
| 0,0439 € - 0,0439 € | 65125 Varastossa |
Harmaa
|
LDPE - PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| 0,0759 € - 0,0842 € | 84847 Varastossa |
Väritön
|
HDPE
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0321 € - 0,0321 € | 132480 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 0,4209 € - 0,4687 € | 7 Varastossa |
Väritön
|
HDPE
|
0.535 in
13.6 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1936 € - 0,2048 € | 214639 Varastossa |
Väritön
|
HDPE
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,0846 € - 0,1182 € | 19026 Varastossa |
Sininen
|
LDPE - PIR
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 10280911 | 0,10 € - 0,1111 € | 197980 Varastossa |
Väritön
|
HDPE
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
| 0,034 € - 0,034 € | 118000 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0378 € - 0,0378 € | 30612 Varastossa |
Punainen
|
LDPE - PIR
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa