Valikko Haku

Lukitusaluslevyt - sisäinen

Varastossa

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Series Code :SR1945

Sarjanumero: SR1945

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
140 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Yhteensopivat ruuvikoot Osta
0,0767 € - 0,0851 € 68068 Varastossa
Väritön
HDPE
9.0 mm
0.8 mm
0,06 € - 0,0836 € 1116998 Varastossa
Sininen
LDPE - PIR
8.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0336 € - 0,0336 € 137829 Varastossa
Harmaa
LDPE - PIR
3.2 mm
5.5 mm
2.1 mm
0,0423 € - 0,0592 € 42500 Varastossa
Punainen
LDPE - PIR
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,1571 € - 0,1669 € 43000 Varastossa
Väritön
HDPE
12.0 mm
1.6 mm
0,0367 € - 0,0367 € 36319 Varastossa
Punainen
LDPE - PIR
4.3 mm
9.0 mm
1.1 mm
0,0439 € - 0,0439 € 65125 Varastossa
Harmaa
LDPE - PIR
6.4 mm
10.0 mm
2.7 mm
0,0481 € - 0,0481 € 14475 Varastossa
Musta
PVC
4.3 mm
12.0 mm
1.4 mm
0,0346 € - 0,0346 € 69571 Varastossa
Väritön
PA
5.5 mm
2.2 mm
0,0336 € - 0,0336 € 86707 Varastossa
Sininen
LDPE - PIR
4.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,0411 € - 0,0411 € 44607 Varastossa
Musta
PVC
9.0 mm
1.5 mm
0,0891 € - 0,1243 € 35496 Varastossa
Musta
PVC
4.3 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,3788 € - 0,616 € 5757 Varastossa
Musta
PVC
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,0672 € - 0,0938 € 64285 Varastossa
Musta
PVC
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,2175 € - 0,3971 € 25200 Varastossa
Musta
PVC
30.0 mm
3.0 mm
0,0282 € - 0,0282 € 151439 Varastossa
Väritön
PA
7.0 mm
1.4 mm
0,0681 € - 0,0949 € 231165 Varastossa
Väritön
PA
15.0 mm
1.5 mm
10280911 0,10 € - 0,1111 € 197980 Varastossa
Väritön
HDPE
10.0 mm
1.0 mm
0,0378 € - 0,0378 € 30612 Varastossa
Punainen
LDPE - PIR
2.7 mm
6.5 mm
1.1 mm
0,035 € - 0,035 € 76906 Varastossa
Harmaa
LDPE - PIR
4.3 mm
7.0 mm
2.2 mm
  • / 7
kiinnitysaluslevy 9.0 mm 0.8 mm HDPE

10280904

Hinta-alue
0,0851 € - 0,0767 €

Varastotasot
68068 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Materiaali
    HDPE
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116890

Hinta-alue
0,0836 € - 0,06 €

Varastotasot
1116998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
kiinnitysaluslevy 3.2 mm 5.5 mm 2.1 mm LDPE - PIR

10116791

Hinta-alue
0,0336 € - 0,0336 €

Varastotasot
137829 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.5 mm
  • Paksuus
    2.1 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm LDPE - PIR

10116760

Hinta-alue
0,0592 € - 0,0423 €

Varastotasot
42500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
kiinnitysaluslevy 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10070857

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1571 €

Varastotasot
43000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    HDPE
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 9.0 mm 1.1 mm LDPE - PIR

10116746

Hinta-alue
0,0367 € - 0,0367 €

Varastotasot
36319 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Paksuus
    1.1 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 10.0 mm 2.7 mm LDPE - PIR

10116821

Hinta-alue
0,0439 € - 0,0439 €

Varastotasot
65125 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    2.7 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Litteä aluslevy 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PVC

10117286

Hinta-alue
0,0481 € - 0,0481 €

Varastotasot
14475 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Materiaali
    PVC
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
kiinnitysaluslevy 3.2 mm 5.5 mm 2.2 mm PA

10055816

Hinta-alue
0,0346 € - 0,0346 €

Varastotasot
69571 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    5.5 mm
  • Paksuus
    2.2 mm
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116869

Hinta-alue
0,0336 € - 0,0336 €

Varastotasot
86707 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
kiinnitysaluslevy 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PVC

10117279

Hinta-alue
0,0411 € - 0,0411 €

Varastotasot
44607 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Materiaali
    PVC
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
Litteä aluslevy 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm PVC

10117408

Hinta-alue
0,1243 € - 0,0891 €

Varastotasot
35496 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Materiaali
    PVC
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Litteä aluslevy 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm PVC

10117378

Hinta-alue
0,616 € - 0,3788 €

Varastotasot
5757 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Materiaali
    PVC
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Litteä aluslevy 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

10117293

Hinta-alue
0,0938 € - 0,0672 €

Varastotasot
64285 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Materiaali
    PVC
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PVC

10117446

Hinta-alue
0,3971 € - 0,2175 €

Varastotasot
25200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Materiaali
    PVC
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Musta
kiinnitysaluslevy 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

10041703

Hinta-alue
0,0282 € - 0,0282 €

Varastotasot
151439 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10060094

Hinta-alue
0,0949 € - 0,0681 €

Varastotasot
231165 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 10.0 mm 1.0 mm HDPE

10280911

Hinta-alue
0,1111 € - 0,10 €

Varastotasot
197980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Materiaali
    HDPE
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 2.7 mm 6.5 mm 1.1 mm LDPE - PIR

10116722

Hinta-alue
0,0378 € - 0,0378 €

Varastotasot
30612 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    2.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.5 mm
  • Paksuus
    1.1 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 7.0 mm 2.2 mm LDPE - PIR

10116807

Hinta-alue
0,035 € - 0,035 €

Varastotasot
76906 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Paksuus
    2.2 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66