Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.
This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.
These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.
The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.
Series Code :SR1945
Sarjanumero: SR1945
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Materiaali | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Paksuus | Yhteensopivat ruuvikoot | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1557 € - 0,188 € | 247 Varastossa |
Väritön
|
HDPE
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0917 € - 0,1101 € | 250 Varastossa |
Väritön
|
HDPE
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0627 € - 0,0753 € | 480 Varastossa |
Väritön
|
HDPE
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0659 € - 0,079 € | 16498 Varastossa |
Väritön
|
HDPE
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0515 € - 0,0618 € | 28250 Varastossa |
Väritön
|
HDPE
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,1487 € - 0,1782 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
HDPE
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,137 € - 0,1641 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
HDPE
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0968 € - 0,116 € | 234 Varastossa |
Väritön
|
HDPE
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,1515 € - 0,2118 € | 11750 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0872 € - 0,1431 € | 25 Varastossa |
Väritön
|
PC
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|
||
| 0,1211 € - 0,1894 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
PC
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0936 € - 0,1501 € | 76 Varastossa |
Väritön
|
PC
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,1042 € - 0,1698 € | 2582 Varastossa |
Väritön
|
PC
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,3788 € - 0,616 € | 6326 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0767 € - 0,0851 € | 68068 Varastossa |
Väritön
|
HDPE
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0367 € - 0,0367 € | 36319 Varastossa |
Punainen
|
LDPE - PIR
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
|
||
| 0,0439 € - 0,0439 € | 65125 Varastossa |
Harmaa
|
LDPE - PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| 0,035 € - 0,035 € | 12924 Varastossa |
Sininen
|
LDPE - PIR
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,2175 € - 0,3971 € | 25200 Varastossa |
Musta
|
PVC
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0321 € - 0,0321 € | 129358 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa