Valikko Haku

Lukitusaluslevyt - sisäinen

Varastossa

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Series Code :SR1945

Sarjanumero: SR1945

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
140 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Yhteensopivat ruuvikoot Osta
0,0385 € - 0,0385 € 14109 Varastossa
Harmaa
LDPE - PIR
2.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,0336 € - 0,0336 € 86707 Varastossa
Sininen
LDPE - PIR
4.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,06 € - 0,0836 € 1116998 Varastossa
Sininen
LDPE - PIR
8.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0846 € - 0,1182 € 19026 Varastossa
Sininen
LDPE - PIR
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0321 € - 0,0321 € 132480 Varastossa
Väritön
PA
11.5 mm
1.4 mm
0,0321 € - 0,0321 € 129358 Varastossa
Väritön
PA
9.0 mm
1.4 mm
0,0367 € - 0,0367 € 43990 Varastossa
Punainen
LDPE - PIR
5.3 mm
11.0 mm
1.4 mm
0,06 € - 0,0836 € 252624 Varastossa
Harmaa
LDPE - PIR
8.4 mm
13.0 mm
2.7 mm
0,0672 € - 0,0938 € 15248 Varastossa
Musta
PVC
15.0 mm
1.5 mm
0,0978 € - 0,1365 € 13611 Varastossa
Väritön
PA
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,1206 € - 0,1341 € 70000 Varastossa
Väritön
HDPE
9.5 mm
1.0 mm
0,1936 € - 0,2048 € 214639 Varastossa
Väritön
HDPE
8.2 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,0767 € - 0,0851 € 68068 Varastossa
Väritön
HDPE
9.0 mm
0.8 mm
0,0346 € - 0,0346 € 69571 Varastossa
Väritön
PA
5.5 mm
2.2 mm
0,035 € - 0,035 € 12924 Varastossa
Sininen
LDPE - PIR
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0481 € - 0,0481 € 14475 Varastossa
Musta
PVC
4.3 mm
12.0 mm
1.4 mm
0,2175 € - 0,3971 € 25200 Varastossa
Musta
PVC
30.0 mm
3.0 mm
0,0336 € - 0,0336 € 137829 Varastossa
Harmaa
LDPE - PIR
3.2 mm
5.5 mm
2.1 mm
0,3788 € - 0,616 € 5757 Varastossa
Musta
PVC
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,0672 € - 0,0938 € 64285 Varastossa
Musta
PVC
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
  • / 7
kiinnitysaluslevy 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116784

Hinta-alue
0,0385 € - 0,0385 €

Varastotasot
14109 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    2.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116869

Hinta-alue
0,0336 € - 0,0336 €

Varastotasot
86707 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
kiinnitysaluslevy 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116890

Hinta-alue
0,0836 € - 0,06 €

Varastotasot
1116998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
kiinnitysaluslevy 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116906

Hinta-alue
0,1182 € - 0,0846 €

Varastotasot
19026 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
kiinnitysaluslevy 5.3 mm 11.5 mm 1.4 mm PA

10041734

Hinta-alue
0,0321 € - 0,0321 €

Varastotasot
132480 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    11.5 mm
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 9.0 mm 1.4 mm PA

10041727

Hinta-alue
0,0321 € - 0,0321 €

Varastotasot
129358 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 5.3 mm 11.0 mm 1.4 mm LDPE - PIR

10116753

Hinta-alue
0,0367 € - 0,0367 €

Varastotasot
43990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    11.0 mm
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
kiinnitysaluslevy 8.4 mm 13.0 mm 2.7 mm LDPE - PIR

10116838

Hinta-alue
0,0836 € - 0,06 €

Varastotasot
252624 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Paksuus
    2.7 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
kiinnitysaluslevy 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

10117392

Hinta-alue
0,0938 € - 0,0672 €

Varastotasot
15248 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Materiaali
    PVC
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Musta
kiinnitysaluslevy 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10118054

Hinta-alue
0,1365 € - 0,0978 €

Varastotasot
13611 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
kiinnitysaluslevy 9.5 mm 1.0 mm HDPE

10070840

Hinta-alue
0,1341 € - 0,1206 €

Varastotasot
70000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Materiaali
    HDPE
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 10.5 mm 24.0 mm 2.0 mm HDPE

10070833

Hinta-alue
0,2048 € - 0,1936 €

Varastotasot
214639 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Materiaali
    HDPE
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
kiinnitysaluslevy 9.0 mm 0.8 mm HDPE

10280904

Hinta-alue
0,0851 € - 0,0767 €

Varastotasot
68068 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Materiaali
    HDPE
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 3.2 mm 5.5 mm 2.2 mm PA

10055816

Hinta-alue
0,0346 € - 0,0346 €

Varastotasot
69571 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    5.5 mm
  • Paksuus
    2.2 mm
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
kiinnitysaluslevy 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116876

Hinta-alue
0,035 € - 0,035 €

Varastotasot
12924 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Litteä aluslevy 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PVC

10117286

Hinta-alue
0,0481 € - 0,0481 €

Varastotasot
14475 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Materiaali
    PVC
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PVC

10117446

Hinta-alue
0,3971 € - 0,2175 €

Varastotasot
25200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Materiaali
    PVC
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Musta
kiinnitysaluslevy 3.2 mm 5.5 mm 2.1 mm LDPE - PIR

10116791

Hinta-alue
0,0336 € - 0,0336 €

Varastotasot
137829 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.5 mm
  • Paksuus
    2.1 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Litteä aluslevy 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm PVC

10117378

Hinta-alue
0,616 € - 0,3788 €

Varastotasot
5757 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Materiaali
    PVC
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Litteä aluslevy 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

10117293

Hinta-alue
0,0938 € - 0,0672 €

Varastotasot
64285 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Materiaali
    PVC
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6