Valikko Haku

Metalliset nippusiteet

Varastossa

316 ruostumattomat teräsnippusiteet ovat itselukittuvia, ja ne on helppo asentaa käsin. Ne kestävät äärilämpötiloja ja ovat erittäin vahvoja ja kestäviä. Saatavana myös PVC-pinnoitteella ja tikasrakenteella, joka tarjoaa paremman pitolujuuden ja ehkäisee liukumista.

Sarjanumero: SRMT

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
60 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Osta
1,8102 € - 2,3435 € 199 Varastossa
100.0 mm
360.0 mm
0,7241 € - 0,9402 € 200 Varastossa
30.0 mm
150.0 mm
0,7569 € - 0,841 € 1900 Varastossa
152.0 mm
521.0 mm
0,4367 € - 0,5137 € 4014 Varastossa
51.0 mm
201.0 mm
0,8302 € - 0,9225 € 400 Varastossa
254.0 mm
838.0 mm
1,6332 € - 1,8042 € Kysy toimitusaikaa täältä
203.0 mm
679.0 mm
0,4815 € - 0,535 € 9696 Varastossa
102.0 mm
362.0 mm
1,2601 € - 1,3247 € 966 Varastossa
125.0 mm
450.0 mm
1,0553 € - 1,1717 € 1676 Varastossa
60.0 mm
225.0 mm
1,5576 € - 1,6418 € 896 Varastossa
150.0 mm
520.0 mm
0,9049 € - 1,0055 € 1845 Varastossa
380.0 mm
1250.0 mm
1,1106 € - 1,2217 € 898 Varastossa
152.0 mm
521.0 mm
1,0573 € - 1,1747 € 1618 Varastossa
203.0 mm
679.0 mm
0,849 € - 0,8925 € 3500 Varastossa
80.0 mm
300.0 mm
0,7844 € - 0,87 € 1838 Varastossa
35.0 mm
150.0 mm
1,2587 € - 1,3963 € 1396 Varastossa
100.0 mm
360.0 mm
1,354 € - 1,506 € 100 Varastossa
60.0 mm
225.0 mm
4,2801 € - 4,2801 € 300 Varastossa
180.0 mm
610.0 mm
0,5264 € - 0,5849 € 3298 Varastossa
51.0 mm
201.0 mm
0,6478 € - 0,7198 € 5598 Varastossa
70.0 mm
259.0 mm
  • / 3
Nippuside 360.0 mm 7.9 mm 100.0 mm Ruostumaton teräs Musta

10366714

Hinta-alue
2,3435 € - 1,8102 €

Varastotasot
199 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Cable Tie
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    100.0 mm
  • Kokonaispituus
    360.0 mm
  • Pinnoite
    PA
Nippuside 150.0 mm 4.6 mm 30.0 mm Ruostumaton teräs Musta

10366684

Hinta-alue
0,9402 € - 0,7241 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Cable Tie
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    30.0 mm
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Pinnoite
    PA
Nippuside 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Ruostumaton teräs

10161265

Hinta-alue
0,841 € - 0,7569 €

Varastotasot
1900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    152.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    113.0 kg
  • Kokonaispituus
    521.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Ruostumaton teräs

10161340

Hinta-alue
0,5137 € - 0,4367 €

Varastotasot
4014 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    51.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    201.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 7.9 mm 838.0 mm 254.0 mm Ruostumaton teräs

10161289

Hinta-alue
0,9225 € - 0,8302 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    254.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    113.0 kg
  • Kokonaispituus
    838.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Ruostumaton teräs

10559529

Hinta-alue
1,8042 € - 1,6332 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    203.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    679.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Ruostumaton teräs

10161401

Hinta-alue
0,535 € - 0,4815 €

Varastotasot
9696 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    102.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    362.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Ruostumaton teräs

10278444

Hinta-alue
1,3247 € - 1,2601 €

Varastotasot
966 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    125.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45 kg
  • Kokonaispituus
    450.0 mm
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
Nippuside 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Ruostumaton teräs

10278529

Hinta-alue
1,1717 € - 1,0553 €

Varastotasot
1676 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    60.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45 kg
  • Kokonaispituus
    225.0 mm
Nippuside 4.6 mm 520.0 mm 150.0 mm Ruostumaton teräs

10278369

Hinta-alue
1,6418 € - 1,5576 €

Varastotasot
896 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Standard Tie
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    150.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    60.0 kg
  • Kokonaispituus
    520.0 mm
Nippuside 4.6 mm 1250.0 mm 380.0 mm Ruostumaton teräs

10161456

Hinta-alue
1,0055 € - 0,9049 €

Varastotasot
1845 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    380.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    1250.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Ruostumaton teräs

10161371

Hinta-alue
1,2217 € - 1,1106 €

Varastotasot
898 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    152.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    113.0 kg
  • Kokonaispituus
    521.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 7.9 mm 679.0 mm 203.0 mm Ruostumaton teräs

10161272

Hinta-alue
1,1747 € - 1,0573 €

Varastotasot
1618 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    203.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    113.0 kg
  • Kokonaispituus
    679.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Ruostumaton teräs

10278437

Hinta-alue
0,8925 € - 0,849 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    80.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45 kg
  • Kokonaispituus
    300.0 mm
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
Nippuside 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Ruostumaton teräs

10278512

Hinta-alue
0,87 € - 0,7844 €

Varastotasot
1838 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    35.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45 kg
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
Nippuside 4.6 mm 360.0 mm 100.0 mm Ruostumaton teräs

10278352

Hinta-alue
1,3963 € - 1,2587 €

Varastotasot
1396 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Standard Tie
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    100.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    60.0 kg
  • Kokonaispituus
    360.0 mm
Nippuside 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Ruostumaton teräs

10435267

Hinta-alue
1,506 € - 1,354 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    60.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    111.0 kg
  • Kokonaispituus
    225.0 mm
Nippuside 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Ruostumaton teräs

10278581

Hinta-alue
4,2801 € - 4,2801 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    180.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    111.0 kg
  • Kokonaispituus
    610.0 mm
Nippuside 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Ruostumaton teräs

10161241

Hinta-alue
0,5849 € - 0,5264 €

Varastotasot
3298 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    51.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    113.0 kg
  • Kokonaispituus
    201.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Ruostumaton teräs

10161326

Hinta-alue
0,7198 € - 0,6478 €

Varastotasot
5598 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    70.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    259.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388