Valikko Haku

Metalliset sarjanostosaranat

Varastossa

Metalliset sarjanostosaranat ovat sivusaranoita, jotka on helppo irrottaa asennetuista ovista. Saranan kääntökulma on 180 astetta, ja niitä voidaan käyttää vasen- ja oikeakätisissä ovissa.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Oven kiinnityksen pituus Kokonaispituus Väri Kokonaispaksuus Rungon materiaali Osta
8,027 € - 14,0866 € 195 Varastossa
64.5 mm
64.5 mm
Hopea
17.0 mm
19,3484 € - 30,0974 € 68 Varastossa
64.0 mm
18.0 mm
17,054 € - 17,054 € 50 Varastossa
100.0 mm
24.6 mm
9,4262 € - 10,4735 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
24.6 mm
Nostosarana 64.5 mm 17.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20126209

Hinta-alue
14,0866 € - 8,027 €

Varastotasot
195 Varastossa
Ominaisuudet
  • Oven kiinnityksen pituus
    64.5 mm
  • Kokonaispituus
    64.5 mm
  • Kokonaispaksuus
    17.0 mm
  • Kokonaisleveys
    17.0 mm
  • Pinnoite
    Kromi
Nostosarana 64.0 mm 18.0 mm Ruostumaton teräs

20063122

Hinta-alue
30,0974 € - 19,3484 €

Varastotasot
68 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    64.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    18.0 mm
  • Kokonaisleveys
    15.0 mm
  • Asennussuunta
    Yleispätevä
  • Tullinimike
    7318190090
Nostosarana 100.0 mm 24.6 mm Teräs

20062859

Hinta-alue
17,054 € - 17,054 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    24.6 mm
  • Kokonaisleveys
    13.0 mm
  • Asennussuunta
    Yleispätevä
  • Tullinimike
    8302100090
Nostosarana 100.0 mm 24.6 mm Teräs

20062866

Hinta-alue
10,4735 € - 9,4262 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    24.6 mm
  • Kokonaisleveys
    13.0 mm
  • Asennussuunta
    Yleispätevä
  • Tullinimike
    8302100090