Valikko Haku

Metalliteippi

Varastossa

Duraco Magnetic Receptive Steel Tape on magnetoimaton teräslevy, joka on suunniteltu magneettien kiinnityspinnaksi. Levitä liimaa haluamaasi pintaan ja kiinnitä magneetit siihen.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Liimatyyppi Kokonaisleveys Osta
139,6325 € - 139,6325 € 35 Varastossa
30.0 m
Kumi
25.0 mm
99,9766 € - 99,9766 € 114 Varastossa
30.0 m
Premium
20.0 mm
Terästeippi 25.0 mm 0.2 mm Pysyvä

10389515

Hinta-alue
139,6325 € - 139,6325 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Kumi
  • Metallityyppi
    Steel
  • Irrotettavuus
    Pysyvä
  • Kokonaispituus
    30.0 m
  • Kokonaispaksuus
    0.2 mm
Terästeippi 20.0 mm 0.2 mm Pysyvä

10389478

Hinta-alue
99,9766 € - 99,9766 €

Varastotasot
114 Varastossa
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Premium
  • Metallityyppi
    Steel
  • Irrotettavuus
    Pysyvä
  • Kokonaispituus
    30.0 m
  • Kokonaispaksuus
    0.2 mm