Valikko Haku

Minijohtopidikkeet

Varastossa

Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.

Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.

The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 Flame Rated options


Series Code :SR2104

Sarjanumero: SR2104

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
96 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäleveys Yhteensopiva reiän halkaisija Kiinnikkeen malli Sisäkorkeus Yhteensopivat paneelin paksuudet Osta
0,0862 € - 0,1065 € 11523 Varastossa
8.1 mm
Sisään painettava
3.9 mm
0,2634 € - 0,3002 € 12263 Varastossa
Sisään painettava
0,21 € - 0,2333 € 1996 Varastossa
7.1 mm
0,211 € - 0,2421 € 2002 Varastossa
4.8 mm
Sisään painettava
2.6 mm
0,2634 € - 0,3002 € 5052 Varastossa
Sisään painettava
0,1658 € - 0,1729 € 2970 Varastossa
4.3 mm
Sisään painettava
4.1 mm
0,0862 € - 0,1065 € 714457 Varastossa
9.1 mm
Sisään painettava
6.0 mm
0,0992 € - 0,1225 € 6461 Varastossa
9.1 mm
Sisään painettava
6.0 mm
0,2365 € - 0,2733 € 6695 Varastossa
4.8 mm
Sisään painettava
2.6 mm
0,1699 € - 0,1954 € 4196 Varastossa
Sisään painettava
0,1907 € - 0,1988 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.3 mm
Sisään painettava
4.1 mm
0,0997 € - 0,1208 € 35157 Varastossa
4.8 mm
Sisään painettava
0.9 mm
0,1079 € - 0,1304 € 83111 Varastossa
6.7 mm
Sisään painettava
2.9 mm
0,1926 € - 0,2195 € 55000 Varastossa
8.3 mm
Sisään painettava
2.8 mm
0,2237 € - 0,2577 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.3 mm
Sisään painettava
8.5 mm
0,0997 € - 0,1208 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.7 mm
Sisään painettava
2.9 mm
0,0946 € - 0,1005 € 4455 Varastossa
6.4 mm
6.6 mm
Liima
3.0 mm
0,3894 € - 0,4206 € 7440 Varastossa
8.4 mm
6.4 mm
Liima
2.8 mm
0,2237 € - 0,2577 € 288267 Varastossa
8.4 mm
6.4 mm
Liima
2.8 mm
0,3185 € - 0,3396 € 40530 Varastossa
6.4 mm
6.6 mm
Liima
3.0 mm
  • / 5
Kaapeliläpivientikumi 8.1 mm 10.8 mm Nailon 6/6

10018927

Hinta-alue
0,1065 € - 0,0862 €

Varastotasot
11523 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    3.9 mm
  • Sisäleveys
    8.1 mm
Johtopidike 3.8 mm 9.1 mm Väritön Nailon 6/6

10019184

Hinta-alue
0,3002 € - 0,2634 €

Varastotasot
12263 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.0 mm
  • Kokonaisleveys
    9.1 mm
Johtopidike 6.8 mm 9.5 mm Väritön Nailon 6/6

10110805

Hinta-alue
0,2333 € - 0,21 €

Varastotasot
1996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannatintyyppi
    Mini
  • Sisäleveys
    7.1 mm
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 2.6 mm 4.8 mm Nailon 6/6

10019313

Hinta-alue
0,2421 € - 0,211 €

Varastotasot
2002 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    2.6 mm
  • Sisäleveys
    4.8 mm
Johtopidike 3.8 mm 9.1 mm Väritön Nailon 6/6

10019146

Hinta-alue
0,3002 € - 0,2634 €

Varastotasot
5052 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaisleveys
    9.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 4.1 mm 4.3 mm Nailon 6/6

10171943

Hinta-alue
0,1729 € - 0,1658 €

Varastotasot
2970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    4.1 mm
  • Sisäleveys
    4.3 mm
Kaapeliläpivientikumi 9.1 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10018941

Hinta-alue
0,1065 € - 0,0862 €

Varastotasot
714457 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    6.0 mm
  • Sisäleveys
    9.1 mm
Kaapeliläpivientikumi 9.1 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10018958

Hinta-alue
0,1225 € - 0,0992 €

Varastotasot
6461 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    6.0 mm
  • Sisäleveys
    9.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 2.6 mm 4.8 mm Nailon 6/6

10019351

Hinta-alue
0,2733 € - 0,2365 €

Varastotasot
6695 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    2.6 mm
  • Sisäleveys
    4.8 mm
Johtopidike 3.8 mm 9.1 mm Väritön Nailon 6/6

10019153

Hinta-alue
0,1954 € - 0,1699 €

Varastotasot
4196 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaisleveys
    9.1 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 4.1 mm 4.3 mm Nailon 6/6

10171950

Hinta-alue
0,1988 € - 0,1907 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    4.1 mm
  • Sisäleveys
    4.3 mm
Kaapeliläpivientikumi 4.8 mm 7.0 mm Nailon 6/6

10019214

Hinta-alue
0,1208 € - 0,0997 €

Varastotasot
35157 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    0.9 mm
  • Sisäleveys
    4.8 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 2.9 mm 6.7 mm Nailon 6/6

10019283

Hinta-alue
0,1304 € - 0,1079 €

Varastotasot
83111 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    2.9 mm
  • Sisäleveys
    6.7 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.3 mm 9.5 mm Nailon 6/6

10014714

Hinta-alue
0,2195 € - 0,1926 €

Varastotasot
55000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    2.8 mm
  • Sisäleveys
    8.3 mm
Kaapeliläpivientikumi 4.3 mm 6.9 mm Nailon 6/6

10018644

Hinta-alue
0,2577 € - 0,2237 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    8.5 mm
  • Sisäleveys
    4.3 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään painettava 2.9 mm 6.7 mm Nailon 6/6

10019276

Hinta-alue
0,1208 € - 0,0997 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    2.9 mm
  • Sisäleveys
    6.7 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 3.0 mm 6.4 mm PA

10019061

Hinta-alue
0,1005 € - 0,0946 €

Varastotasot
4455 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.6 mm
  • Sisäkorkeus
    3.0 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 2.8 mm 8.4 mm PA

10019382

Hinta-alue
0,4206 € - 0,3894 €

Varastotasot
7440 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Sisäkorkeus
    2.8 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 2.8 mm 8.4 mm PA

10019375

Hinta-alue
0,2577 € - 0,2237 €

Varastotasot
288267 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Sisäkorkeus
    2.8 mm
Kaapeliläpivientikumi Liima 3.0 mm 6.4 mm PA

10019054

Hinta-alue
0,3396 € - 0,3185 €

Varastotasot
40530 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Liima
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.6 mm
  • Sisäkorkeus
    3.0 mm