Valikko Haku

Napsautettavat mutterisuojukset

Varastossa

Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.

Yksinkertaisella ja kätevällä napsautettavalla mutterisuojuksella voidaan peittää paljaita ruuveja, muttereita, aluslevyjä ja pultteja.Paranna viimeistelyä.Suojaa lialta, vaurioilta ja pitkäaikaiselta altistumiselta ympäristölle. Materiaali: LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa Sarjanumero: SR1113, SR1812

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
114 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h d Mutterikoko h1 h2 Tyyppi Osta
0,2147 € - 0,3915 € 1220 Varastossa
19.0 mm
M8
2
0,5108 € - 0,8321 € 1984 Varastossa
18.0 mm
M16
1
0,1922 € - 0,2666 € 21750 Varastossa
11.0 mm
M10
1
0,7086 € - 1,3906 € 1250 Varastossa
40.0 mm
M20
1
0,515 € - 0,8363 € 23500 Varastossa
27.0 mm
M12
2
0,1271 € - 0,1641 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0 mm
M6
2
0,1417 € - 0,2582 € 63713 Varastossa
12.0 mm
M8
2
0,4701 € - 0,7634 € 64 Varastossa
23.0 mm
M12
1
0,5108 € - 0,8321 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
M16
1
0,7086 € - 1,3906 € 7650 Varastossa
40.0 mm
M20
1
0,5613 € - 0,9135 € 8195 Varastossa
18.0 mm
M14
1
0,7606 € - 1,4875 € 1900 Varastossa
44.0 mm
M22
1
0,4701 € - 0,7634 € 1798 Varastossa
23.0 mm
M12
1
0,1314 € - 0,1824 € 4746 Varastossa
9.0 mm
M8
1
0,1683 € - 0,1683 € 10950 Varastossa
7.0 mm
M6
1
0,4855 € - 0,79 € 1932 Varastossa
23.0 mm
M16
2
0,6413 € - 1,2587 € 4133 Varastossa
29.0 mm
M20
2
0,6763 € - 1,3303 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0 mm
M20
2
0,2399 € - 0,4364 € 151 Varastossa
22.0 mm
M10
2
0,4855 € - 0,79 € 2919 Varastossa
23.0 mm
M16
2
  • / 6
Mutterisuojus aluslevyllä M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10056820

Hinta-alue
0,3915 € - 0,2147 €

Varastotasot
1220 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    19.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Mutterikoko
    M8
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Valkoinen
Mutterin suojahattu M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10056592

Hinta-alue
0,8321 € - 0,5108 €

Varastotasot
1984 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    18.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Mutterikoko
    M16
  • Tyyppi
    1
  • Väri
    Valkoinen
Mutterin suojahattu M10 17.0 mm 17,0 mm LDPE - PIR Harmaa

10056431

Hinta-alue
0,2666 € - 0,1922 €

Varastotasot
21750 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    11.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Mutterikoko
    M10
  • Tyyppi
    1
  • Väri
    Harmaa
Mutterin suojahattu M20 30.0 mm 30,0 mm LDPE - PIR Harmaa

10056677

Hinta-alue
1,3906 € - 0,7086 €

Varastotasot
1250 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    40.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Mutterikoko
    M20
  • Tyyppi
    1
  • Väri
    Harmaa
Mutterisuojus aluslevyllä M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR Harmaa

10056936

Hinta-alue
0,8363 € - 0,515 €

Varastotasot
23500 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    27.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Mutterikoko
    M12
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Harmaa
Mutterisuojus aluslevyllä M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE - PIR Harmaa

10056721

Hinta-alue
0,1641 € - 0,1271 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h
    9.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Mutterikoko
    M6
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Harmaa
Mutterisuojus aluslevyllä M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR Musta

10056806

Hinta-alue
0,2582 € - 0,1417 €

Varastotasot
63713 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    12.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Mutterikoko
    M8
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
Mutterin suojahattu M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR Musta

10056547

Hinta-alue
0,7634 € - 0,4701 €

Varastotasot
64 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    23.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Mutterikoko
    M12
  • Tyyppi
    1
  • Väri
    Musta
Mutterin suojahattu M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE - PIR Musta

10056608

Hinta-alue
0,8321 € - 0,5108 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h
    18.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Mutterikoko
    M16
  • Tyyppi
    1
  • Väri
    Musta
Mutterin suojahattu M20 30.0 mm 30,0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10056684

Hinta-alue
1,3906 € - 0,7086 €

Varastotasot
7650 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    40.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Mutterikoko
    M20
  • Tyyppi
    1
  • Väri
    Valkoinen
Mutterin suojahattu M14 22.0 mm 22,0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10056561

Hinta-alue
0,9135 € - 0,5613 €

Varastotasot
8195 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    18.0 mm
  • W
    22.0 mm
  • Mutterikoko
    M14
  • Tyyppi
    1
  • Väri
    Valkoinen
Mutterin suojahattu M22 32.0 mm 32,0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10056707

Hinta-alue
1,4875 € - 0,7606 €

Varastotasot
1900 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    44.0 mm
  • W
    32.0 mm
  • Mutterikoko
    M22
  • Tyyppi
    1
  • Väri
    Valkoinen
Mutterin suojahattu M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR Harmaa

10056523

Hinta-alue
0,7634 € - 0,4701 €

Varastotasot
1798 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    23.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Mutterikoko
    M12
  • Tyyppi
    1
  • Väri
    Harmaa
Mutterin suojahattu M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR Harmaa

10056370

Hinta-alue
0,1824 € - 0,1314 €

Varastotasot
4746 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    9.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Mutterikoko
    M8
  • Tyyppi
    1
  • Väri
    Harmaa
Mutterin suojahattu M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE - PIR Harmaa

10056325

Hinta-alue
0,1683 € - 0,1683 €

Varastotasot
10950 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    7.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Mutterikoko
    M6
  • Tyyppi
    1
  • Väri
    Harmaa
Mutterisuojus aluslevyllä M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE - PIR Musta

10056981

Hinta-alue
0,79 € - 0,4855 €

Varastotasot
1932 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    23.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Mutterikoko
    M16
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
Mutterisuojus aluslevyllä M20 30.0 mm 30,0 mm LDPE - PIR Musta

10057070

Hinta-alue
1,2587 € - 0,6413 €

Varastotasot
4133 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    29.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Mutterikoko
    M20
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
Mutterisuojus aluslevyllä M20 30.0 mm 30,0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10057094

Hinta-alue
1,3303 € - 0,6763 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h
    45.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Mutterikoko
    M20
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Valkoinen
Mutterisuojus aluslevyllä M10 17.0 mm 17,0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10056882

Hinta-alue
0,4364 € - 0,2399 €

Varastotasot
151 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    22.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Mutterikoko
    M10
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Valkoinen
Mutterisuojus aluslevyllä M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10056974

Hinta-alue
0,79 € - 0,4855 €

Varastotasot
2919 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    23.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Mutterikoko
    M16
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Valkoinen